(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーングリース NX25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーングリース NX25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円

耐熱、耐寒、耐水性グリース。【特長】・ゴム、プラスチックの摩耗、劣化を防ぎます...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 使用温度範囲(℃):
    −40〜180
  • 仕様1:
    耐水性、PRTR 非該当、有機則 非該当
  • 内容量:
    1本(100g)

製品仕様

  • 耐水性
  • PRTR 非該当/有機則 非該当
シリコーングリースの外観

シリコーングリースの外観

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25

1本(100g)

6個

2,390( 2,629円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱、耐寒、耐水性グリース。
【特長】
・ゴム、プラスチックの摩耗、劣化を防ぎます
・-40~180℃の広い温度範囲で使用できます
・一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることなく、化学的に不活性です
【用途】
・プラスチック部品やゴム製品の潤滑
・冷凍庫など耐寒が必要な箇所への潤滑
・ディスクブレーキOリングの潤滑
・ホイールシリンダーカップゴムのシール
・ワイパーモーターの潤滑
・クラッチ・パイロット・ベアリングの潤滑
・バックプレートとブレーキシューの当たり部
・バッテリーターミナルコネクターの防水・防錆
・自動車のブレーキパーツの組み付け
・プラスチックパーツと金属パーツとの摺動部に
・その他ギヤ摺動部の潤滑・シール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーングリース NX25の型番25のページです。
型番25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーングリース NX25

シリコーングリース NX25

    ディスクパットグリース NX28

    ディスクパットグリース NX28

      高粘着消音グリース

      高粘着消音グリース

        熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

        熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

          モリトンCK (ガスコック専用)

          モリトンCK (ガスコック専用)

            モリコート HP-870 グリース 防錆剤入り

            モリコート HP-870 グリース 防錆剤入り

              多目的グリース 41160/41050/41030

              多目的グリース 41160/41050/41030

                農業機械専用グリース

                農業機械専用グリース

                  TRUSCO ラバーグリス100g

                  TRUSCO ラバーグリス100g

                    シリコーングリース 白色

                    シリコーングリース 白色

                      ダイフロイルグリース

                      ダイフロイルグリース

                        ウレアグリース

                        ウレアグリース

                          真空グリース アピエゾンT

                          真空グリース アピエゾンT

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 信越化学工業 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング アズワン 大澤ワックス トラスコ中山 住鉱潤滑剤 ケニス アズワン ケニス
                            通常価格 2,390円 1,202円 1,932円 27,142円 1,121円 20,208円 5,700円 1,500円 1,951円 1,976円 11,000円 1,000円 31,477円
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            種類 チューブ チューブ - - - 容器入り チューブ チューブ チューブ - ジャバラ -
                            耐水性 × - × - - - - - - -
                            耐熱性 × - × - - -
                            耐食性 × × × - × - - - - - - - -
                            耐アルカリ性 × × × - × - - - - - - - -

                            シリコーングリース NX25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました