(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレーキラバーグリース NX23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブレーキラバーグリース NX23

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

ブレーキメンテナンスグリース。【特長】・全てのブレーキ関連部品に対応。・ゴムや...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 使用温度範囲(℃):
    −40〜180
  • 仕様1:
    有機則 非該当、PRTR 該当
  • 内容量:
    1本(300ml)

製品仕様

  • PRTR 該当/有機則 非該当
  • 使用温度範囲:-40~+180℃
ブレーキラバーグリースの外観

ブレーキラバーグリースの外観

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23

1本(300ml)

24個

1,160( 1,276円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレーキメンテナンスグリース。
【特長】
・全てのブレーキ関連部品に対応。
・ゴムやプラスチックに非侵食。
・優れた耐熱性と潤滑性でシリンダーとラバーの気密を保持。
【用途】
・ブレーキメンテナンス。
・ホイールシリンダーのピストン、カップゴムシール、ホイールアジャスター。
・アンカーピン、バックプレートとシューの当たり面、ブレーキマスターシリンダーなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブレーキラバーグリース NX23の型番23のページです。
型番23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレーキラバーグリース NX23

ブレーキラバーグリース NX23

    TRUSCO ラバーグリス100g

    TRUSCO ラバーグリス100g

      汎用グリーススプレー(リチウム系)

      汎用グリーススプレー(リチウム系)

        サンライトグリース

        サンライトグリース

          モリロープドレッサー (ラバー用)

          モリロープドレッサー (ラバー用)

            長期潤滑グリス チェーンルブ

            長期潤滑グリス チェーンルブ

              シリコーングリース 白色

              シリコーングリース 白色

                スタミナグリースHDP

                スタミナグリースHDP

                  ユニレックスN

                  ユニレックスN

                    シャシーグリース(N)

                    シャシーグリース(N)

                      モリコート EP グリース 黒色 1kg

                      モリコート EP グリース 黒色 1kg

                        転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L

                        転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L

                          シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

                          シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 クリューバー(NOKクリューバー) 昭和シェル石油 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 昭和シェル石油 エクソンモービル JXエネルギー 東レ・ダウコーニング クリューバー(NOKクリューバー) 信越化学工業
                            通常価格 1,160円 1,951円 1,246円 25,612円 4,216円 1,623円 1,976円 20,781円 37,812円 11,466円 15,829円 35,271円 2,675円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   6日目~   19日目   7日目   1日目   9日目~   1日目~  
                            種類 スプレー チューブ スプレー スプレー チューブ ジャバラ - -
                            耐水性 × - - × - - - × × -
                            耐熱性 - - × - - ×
                            耐食性 × - - - × - - - - - × - -
                            耐アルカリ性 × - - - × - - - - - × - -

                            ブレーキラバーグリース NX23のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ディスクブレーキシリンダー部
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/04
                            使用成分がブレーキオイルと同等である為、
                            コム及び、プラスチック分を痛めなく安心して使用できる所が利点かと思います、ミスミでは24本売りなので購入しづらいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました