(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルモレチェック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルモレチェック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
822円
税込単価
904円

【特長】・白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです・液体に対して吸出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 危険物等級:
    第4類アルコール類
  • 危険物容量(ml):
    67.5
  • 仕様:
    PRTR 非該当、有機則 非該当
  • 内容量:
    1本(150ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

659

1本(150ml)

12個

822( 904円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです
・液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能
・外部塗布のため内部を汚しません
・検査後は水洗いで除去できます
【用途】
・各種オイル配管の溶接部・接合部のオイルもれ発見に(ゴムホースも可)
・各種オイルタンクの溶接部・接合部のオイルもれ発見に
・車等のオイルパンの接合部・配管等のオイルもれ発見に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルモレチェックの型番659のページです。
型番659に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルモレチェック

オイルモレチェック

    TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

    TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

      ガス漏れ検知剤 リークチェック

      ガス漏れ検知剤 リークチェック

        NKホーマー ガス・エアもれ検査液

        NKホーマー ガス・エアもれ検査液

          "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

          "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

            漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

            漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

              リークフォーマー

              リークフォーマー

                MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                  漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                  漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                    漏洩検査液 ファインバブル

                    漏洩検査液 ファインバブル

                      発泡漏れ検査スプレー リークチェック

                      発泡漏れ検査スプレー リークチェック

                        アイ・G2 250ml

                        アイ・G2 250ml

                          漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                          漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーボンド マークテック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) マークテック マークテック フジキン タセト 横浜油脂工業 マークテック
                            通常価格 822円 873円 1,236円 7,900円 2,364円 17,484円 944円 1,571円 14,139円 670円 1,586円 844円 29,568円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   3日目   2日目   3日目   2日目   5日目   3日目   1日目~   1日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 - 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤
                            タイプ スプレー 液体 スプレー 液体 スプレー 液体 液体 - スプレー 液体 スプレー スプレー 液体
                            種類 本体 詰替用 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            危険物等級 第4類アルコール類 - - - - - - - - - - - -
                            危険物容量(ml) 67.5 - - - - - - - - - - - -

                            オイルモレチェックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました