(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクロチェック白色現像液 速乾性

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミクロチェック白色現像液 速乾性

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

【特長】・特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 危険物等級:
    第4類アルコール類
  • 危険物容量(ml):
    189
  • 仕様:
    PRTR 非該当、有機則 非該当
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

156

1本(420ml)

6個

940( 1,034円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます
・取扱いが簡単ですので、慣れていない方でも容易に使用できます
・肉眼で発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落しがありません
・被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)
・ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です
・腐食性はありませんので、もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全です
・検査の結果は拭きとらぬ限りそのまま保存できます
・常温から80℃までの探傷、及び貫通欠陥の検査に最適です
・検出感度は傷の巾1μm、深さ10μmです(-10℃~50℃での検査結果)
【用途】
・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属材料にも使用可能です
・鋳造部品:ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ
・鍛造部分:鍛造割れ
・溶接箇所:クラック、巣、接合不良
・金属材料の疲労現象: 研摩割れ、焼き割れ、切削工具のクラック
・漏れ検査:タンク、ボイラー、パイプ等
・シール検査:ヒートシールパッケージのシール検査

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミクロチェック白色現像液 速乾性の型番156のページです。
型番156に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクロチェック白色現像液 速乾性

ミクロチェック白色現像液 速乾性

    ミクロチェック

    ミクロチェック

      ミクロチェック浸透液

      ミクロチェック浸透液

        ミクロチェック現像液

        ミクロチェック現像液

          ミクロチェック洗浄液

          ミクロチェック洗浄液

            スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

            スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

              エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

              エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

                スーパーチェック現像剤 UD-ST

                スーパーチェック現像剤 UD-ST

                  “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

                  “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

                    “αタンショウ”(洗浄液)

                    “αタンショウ”(洗浄液)

                      カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

                      カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

                        カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

                        カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

                          キズチェック現像液

                          キズチェック現像液

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) マークテック マークテック マークテック トラスコ中山 トラスコ中山 タセト タセト ダイゾーニチモリ
                            通常価格 940円 4,730円 760円 740円 550円 17,979円 17,979円 12,393円 740円 19,272円 4,000円 2,994円 1,037円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   3日目   3日目   3日目   1日目   2日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            危険物等級 第4類アルコール類 - - - - - - - - - - - -
                            危険物容量(ml) 189 - 210 189 294 - - - - - - - -

                            ミクロチェック白色現像液 速乾性のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました