(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクロチェック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:144
ミクロチェック ミクロチェック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,458円
税込単価
30,204円

【特長】・特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • 種類:
    本体
  • 仕様:
    PRTR 非該当、有機則 非該当

Loading...

 
カタログを表示

144 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
危険物等級
詳細タイプ
危険物容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
144

144

液体
第4類第二石油類
浸透液
18000
1缶(18L)

1個

27,458( 30,204円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます
・取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます
・肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません
・被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)
・ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です
・もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます
・検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます
・常温から80℃までの検査が可能です
・検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです(-10℃~50℃での検査結果)
【用途】
・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です
・鋳造部品:ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ
・鍛造部分:鍛造割れ
・溶接箇所:クラック、巣、接合不良、貫通欠陥
・金属材料の疲労現象: 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック
・漏れ検査:タンク、ボイラー、パイプ等
・シール検査:ヒートシールパッケージのシール検査

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミクロチェックの型番144のページです。
型番144に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクロチェック

ミクロチェック

    “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

    “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

      MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

      MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

        “αタンショウ”(洗浄液)

        “αタンショウ”(洗浄液)

          MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L

          MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L

            MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L

            MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L

              MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

              MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

                MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L

                MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L

                  MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

                  MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

                    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

                    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

                      MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶

                      MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶

                        MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L

                        MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L

                          カラーチェック (現像剤)

                          カラーチェック (現像剤)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 マークテック トラスコ中山 マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック タセト
                            通常価格 4,730円 5,387円 16,767円 19,272円 39,706円 42,557円 5,549円 79,795円 20,729円 6,357円 45,833円 6,855円 1,479円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   2日目   8日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 - - 探傷剤 - - - 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            種類 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - - - 本体 本体 本体
                            仕様 PRTR 非該当、有機則 非該当 - - - - - - - - - - - -

                            ミクロチェックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            147
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タイプ 危険物等級 詳細タイプ 危険物容量
                            (ml)
                            内容量

                            4,730円

                            ( 5,203円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            スプレー-ミクロチェック6Pセット-1本(420ml)

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました