(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

亜鉛末防食塗料 クリジンキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1ケース(420ml×24本)

24個

1,228( 1,351円 )

3日目

1ケース(420ml×24本)

24個

1,228( 1,351円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境対応Fシリーズは、一液性ジンクリッチプライマーとして初めて有機溶剤中毒予防規則、PRTRともに非該当を実現しました。
・トルエン、キシレン等を含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品と比べほとんど変わりません。
【用途】
・使用用途は主に、溶融亜鉛メッキ処理の過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修します。
・また、建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップとして使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

亜鉛末防食塗料 クリジンキ

亜鉛末防食塗料 クリジンキ

    亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

    亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

      αアエンコートスプレー

      αアエンコートスプレー

        シャーシーブラックスプレー

        シャーシーブラックスプレー

          ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg

          ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg

            メッキカバースプレー

            メッキカバースプレー

              ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶

              ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶

                ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

                ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

                  ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶

                  ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶

                    常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

                    常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

                      αアルミコートスプレー

                      αアルミコートスプレー

                        ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

                        ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

                          速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

                          速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 コスモビューティ 鈴木油脂工業 ローバル ローバル ローバル ローバル ローバル トラスコ中山 ローバル 友和
                            通常価格 1,228円 23,760円 1,040円 494円 6,727円 1,872円 77,611円 17,631円 19,782円 2,950円 1,877円 1,971円 2,400円
                            通常出荷日 3日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   7日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー 液体 - - スプレー スプレー スプレー スプレー
                            有機則 非該当 該当 - - - - - - - - - - -
                            PRTR 非該当 該当 - - - - - - - - - - -
                            消防法分類 該当 該当 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1ケース(420ml×24本) 1ケース(420ml×24本) - - - - - - - - - - -

                            亜鉛末防食塗料 クリジンキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました