(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリンウェルド YE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20435
クリンウェルド YE【1~12個入り】 クリンウェルド YE

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
36,000円
税込単価
39,600円

溶接開先防錆剤/クリアータイプのクリンウェルド YE。【特長】・そのまま溶接が...

詳細情報を確認する

  • 消防法分類:
    該当
  • 色:
    クリアー
  • 仕様1:
    PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当

Loading...

クリンウェルド YEの詳細

クリンウェルド YE 020435 商品イメージ

クリンウェルド YE 020435 商品イメージ

クリンウェルド YE 020436 商品イメージ

クリンウェルド YE 020436 商品イメージ

クリンウェルド YE 020437 商品イメージ

クリンウェルド YE 020437 商品イメージ

クリンウェルド YEの仕様

PRTR 該当

  • 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
  • 1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品

有機則 該当

  • 健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品
  • ※ 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)

特化則 該当

  • 特に健康に有害な溶剤(塩素系溶剤など)を1%を超えて含有する製品
  • ※ 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)有機則より厳しい規制があります。
商品情報を表示

20435 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20435

20435

スプレー
1ケース(420mL×12本)

1パック

12個入り

36,000( 39,600円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接開先防錆剤/クリアータイプのクリンウェルド YE。
【特長】
・そのまま溶接が可能。
・塗料と塗り重ねが可能。
・塗布膜の上から開先部が目視可能。
【用途】
・溶接開先防錆剤として使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリンウェルド YEの型番20435のページです。
型番20435に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリンウェルド YE

クリンウェルド YE

    NIC金型防錆剤スプレー

    NIC金型防錆剤スプレー

      さびストップ(防錆剤)

      さびストップ(防錆剤)

        ラスブロッカー(水性)

        ラスブロッカー(水性)

          生分解性オイルスプレーEX

          生分解性オイルスプレーEX

            屋内用防錆油 ラストン

            屋内用防錆油 ラストン

              ラスガードグリーン

              ラスガードグリーン

                ミスミ 浸透防錆潤滑剤

                ミスミ 浸透防錆潤滑剤

                  ラスジェット

                  ラスジェット

                    防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

                    防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

                      ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー

                      ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー

                        ペネトンA(防錆スプレー)

                        ペネトンA(防錆スプレー)

                          刃物専用錆止油 220ml

                          刃物専用錆止油 220ml

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ダイゾーニチモリ 大澤ワックス 横浜油脂工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) オーデック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ミスミ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット
                            通常価格 13,900円 1,980円 461円 51,428円 1,060円 6,800円 1,040円 4,880円 760円 1,479円 499円 840円 865円
                            通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目   7日目   3日目   2日目   1日目   2日目   1日目   3日目   2日目   4日目  
                            消防法分類 該当 - 該当 - - 該当 該当 該当 該当 - 該当 該当 -
                            クリアー - - - - - - - - - - - -
                            仕様1 PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当 - - - - - - - - - - - -

                            クリンウェルド YEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20436
                            20437
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 内容量

                            13,900円

                            ( 15,290円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            液体1缶(4L)

                            48,900円

                            ( 53,790円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            液体1缶(18L)

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました