(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリンウェルド YE-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20426
クリンウェルド YE-F【1~12個入り】 クリンウェルド YE-F

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円

エチルベンゼンフリー溶接開先防錆剤のクリンウェルド YE-F。【特長】・溶接開...

詳細情報を確認する

Loading...

クリンウェルド YE-Fの詳細

クリンウェルド YE-F 020425 商品イメージ

クリンウェルド YE-F 020425 商品イメージ

クリンウェルド YE-F 020426 商品イメージ

クリンウェルド YE-F 020426 商品イメージ

クリンウェルド YE-F 020427 商品イメージ

クリンウェルド YE-F 020427 商品イメージ

クリンウェルド YE-Fの仕様

PRTR 該当

  • 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
  • 1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品

有機則 該当

健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品

  • ※ 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)
商品情報を表示

20426 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20426

20426

液体
1缶(4L)

1個

14,800( 16,280円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エチルベンゼンフリー溶接開先防錆剤のクリンウェルド YE-F。
【特長】
・溶接開先部の防錆剤/クリアータイプ。
・特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。
・従来品と同じくそのまま溶接が可能。
【用途】
・開先加工から溶接施工までの期間の錆防止に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリンウェルド YE-Fの型番20426のページです。
型番20426に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリンウェルド YE-F

クリンウェルド YE-F

    クリンウェルド(シルバー) SE-F

    クリンウェルド(シルバー) SE-F

      クリンウェルド H

      クリンウェルド H

        クリンウェルド SE-F

        クリンウェルド SE-F

          CP-3000

          CP-3000

            メカヒビターOS-3

            メカヒビターOS-3

              TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

              TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

                中期防錆剤 ラストンIII

                中期防錆剤 ラストンIII

                  ラスジェット 15L

                  ラスジェット 15L

                    配管防錆剤 ラスレスト 60

                    配管防錆剤 ラスレスト 60

                      浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)

                      浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)

                        メカヒビター#60

                        メカヒビター#60

                          防錆剤 H-CP-4000

                          防錆剤 H-CP-4000

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル 日本メカケミカル トラスコ中山 オーデック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル エスコ 日本メカケミカル 日本メカケミカル
                            通常価格 14,800円 13,900円 14,900円 14,176円 7,916円 17,180円 15,826円 5,518円 26,190円 24,985円 550円 12,143円 9,065円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目  
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 該当 - - 該当 該当 非該当 - - 該当

                            クリンウェルド YE-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20425
                            20427
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 内容量

                            28,800円

                            ( 31,680円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            スプレー1ケース(420mL×12本)

                            54,000円

                            ( 59,400円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            液体1缶(18L)

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました