(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリンウェルド(シルバー) SE-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリンウェルド(シルバー) SE-F

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,900円 ~ 49,900円  特別価格 
税込価格
15,290円 ~ 54,890円  特別価格 

溶接開先防錆剤、シルバータイプのクリンウェルド SE。【特長】・そのまま溶接が...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

クリンウェルド SEの詳細

クリンウェルド SE 020373 商品イメージ

クリンウェルド SE 020373 商品イメージ

クリンウェルド SE 020372 商品イメージ

クリンウェルド SE 020372 商品イメージ

クリンウェルド SEの仕様

PRTR 該当

  • 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
  • 1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品

有機則 該当

健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品

  • ※ 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)

特化則 該当

特に健康に有害な溶剤(塩素系溶剤など)を1%を超えて含有する製品

  • ※ 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)有機則より厳しい規制があります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1缶(18L)

1個

49,900円

45,054

( 49,559円 )

3日目

1缶(4L)

1個

13,900( 15,290円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接開先防錆剤、シルバータイプのクリンウェルド SE。
【特長】
・そのまま溶接が可能。
・防錆性の効果が高い。
【用途】
・開先加工から溶接施工までの期間の錆防止に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリンウェルド(シルバー) SE-F

クリンウェルド(シルバー) SE-F

    クリンウェルド YE-F

    クリンウェルド YE-F

      クリンウェルド SE-F

      クリンウェルド SE-F

        クリンウェルド YE

        クリンウェルド YE

          クリンウェルド H

          クリンウェルド H

            さびストップ(防錆剤)

            さびストップ(防錆剤)

              水置換性防錆剤

              水置換性防錆剤

                防錆浸透剤 ルーズニングオイル

                防錆浸透剤 ルーズニングオイル

                  屋内用防錆油 ラストン

                  屋内用防錆油 ラストン

                    防錆浸透剤88スムーススプレー

                    防錆浸透剤88スムーススプレー

                      スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                      スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                        防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

                        防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

                          中期防錆剤 ラストンIII

                          中期防錆剤 ラストンIII

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス 友和 日本ヘルメチックス オーデック ダイゾーニチモリ スリーボンド 呉工業 オーデック
                            通常価格 13,900円 14,800円 14,176円 13,900円 14,900円 461円 29,121円 1,034円 6,800円 439円 2,084円 674円 5,518円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   7日目   1日目   3日目   1日目   6日目   1日目   3日目  
                            種類 液体 - - - 液体 液体 液体 液体 - スプレー スプレー スプレー 液体
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 該当 該当 - - 該当 - - - 該当

                            クリンウェルド(シルバー) SE-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました