(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリンウェルド SE-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20355
クリンウェルド SE-F【1~12個入り】 クリンウェルド SE-F

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,960円 17,064円
税込単価
20,856円 18,770円

エチルベンゼンフリー溶接開先防錆剤のクリンウェルド SE-F。【特長】・溶接開...

詳細情報を確認する

Loading...

クリンウェルド SE-Fの詳細

クリンウェルド SE-F 020355 商品イメージ

クリンウェルド SE-F 020355 商品イメージ

クリンウェルド SE-F 020353 商品イメージ

クリンウェルド SE-F 020353 商品イメージ

クリンウェルド SE-F 020352 商品イメージ

クリンウェルド SE-F 020352 商品イメージ

クリンウェルド SE-Fの仕様

PRTR 該当

  • 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
  • 1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品

有機則 該当

  • 健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品
  • ※ 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)
商品情報を表示

20355 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20355

スプレー
1ケース(420mL×12本)

1パック

12個入り

18,960円

17,064

( 18,770円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エチルベンゼンフリー溶接開先防錆剤のクリンウェルド SE-F。
【特長】
・溶接開先部の防錆剤/シルバータイプ。
・特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。
・従来品と同じくそのまま溶接が可能。
【用途】
・溶接開先防錆剤として使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリンウェルド SE-Fの型番20355のページです。
型番20355に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリンウェルド SE-F

クリンウェルド SE-F

    クリンウェルド YE-F

    クリンウェルド YE-F

      クリンウェルド YE

      クリンウェルド YE

        クリンウェルド(シルバー) SE-F

        クリンウェルド(シルバー) SE-F

          クリンウェルド H

          クリンウェルド H

            水置換性防錆剤

            水置換性防錆剤

              防錆油 Z-216

              防錆油 Z-216

                さびストップ(防錆剤)

                さびストップ(防錆剤)

                  さび止め潤滑剤(標準タイプ)

                  さび止め潤滑剤(標準タイプ)

                    防錆潤滑剤アロンペネット

                    防錆潤滑剤アロンペネット

                      420ml 防錆スプレー(超速乾性)

                      420ml 防錆スプレー(超速乾性)

                        防錆浸透剤88スムーススプレー

                        防錆浸透剤88スムーススプレー

                          さび止め潤滑剤

                          さび止め潤滑剤

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和 ホーザン 大澤ワックス スリーボンド 東亜合成 エスコ ダイゾーニチモリ スリーボンド
                            通常価格 14,176円 14,800円 13,900円 13,900円 14,900円 29,121円 609円 461円 2,044円 1,451円 2,590円 439円 1,457円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 該当 - 該当 該当 - - - - -

                            クリンウェルド SE-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20352
                            20353
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 内容量

                            52,800円

                            ( 58,080円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            液体1缶(18L)

                            14,176円

                            ( 15,594円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            液体1本(4L)

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました