(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩害ガード光沢

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
PRTR
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
473

473

スプレー
該当
-
1本(420ml)

3個

1,300( 1,430円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬く膜厚のある塗膜が下回りを美しく守ります。
・耐チッピング性能も塩害ガード並み!!
・塩水噴霧試験300時間耐久。(膜厚30μ)
・光沢ブラック、光沢レッド、光沢オレンジ、光沢グリーンの4色とクリアーをラインナップ!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩害ガード光沢の型番473のページです。
型番473に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩害ガード光沢

塩害ガード光沢

    塩害ガード水性 1kg

    塩害ガード水性 1kg

      塩害ガード

      塩害ガード

        塩害ガード水性

        塩害ガード水性

          FCJ スプレーブラッセン液 4L

          FCJ スプレーブラッセン液 4L

            ケミカルスプレー TFE

            ケミカルスプレー TFE

              シャーシーブラックスプレー

              シャーシーブラックスプレー

                ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg

                ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg

                  プレミアムジンクリッチ アルファ

                  プレミアムジンクリッチ アルファ

                    速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

                    速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

                      ロックタイト ステンレスアルミクリーナー

                      ロックタイト ステンレスアルミクリーナー

                        コーティングウォーター KECW-1

                        コーティングウォーター KECW-1

                          常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

                          常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン アズワン コスモビューティ 鈴木油脂工業 ローバル 友和 ヘンケル SK-11 ローバル
                            通常価格 1,046円 3,150円 1,641円 1,624円 27,519円 6,344円 494円 6,727円 2,950円 2,400円 939円 1,943円 2,950円
                            通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   3日目   1日目  

                            塩害ガード光沢のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            472
                            474
                            475
                            494
                            500
                            910
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 PRTR 詳細タイプ 内容量

                            21,704円

                            ( 23,874円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            液体該当-1缶(7kg)

                            2,332円

                            ( 2,565円 )
                            12個 あり

                            3日目

                            液体該当-1本(1L)

                            22,984円

                            ( 25,282円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            液体該当-1缶(15kg)

                            3,287円

                            ( 3,616円 )
                            12個 あり

                            7日目

                            液体該当-1本(1㎏)

                            1,046円

                            ( 1,151円 )
                            12個 あり

                            3日目

                            液体該当-1本(1L)

                            19,250円

                            ( 21,175円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            その他-カッブガン1個

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました