(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩害ガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:485
塩害ガード エンガイガード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,773円
税込単価
32,750円

【特長】・塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。・車の下回りを塩カ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

485 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
485

485

液体
レッド
PRTR 該当、特化則 該当
1缶(15kg)

1個

29,773( 32,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。
・車の下回りを塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。
・従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。
・選べる5色!!いろんな車種に対応いたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩害ガードの型番485のページです。
型番485に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩害ガード

塩害ガード

    塩害ガード水性 1kg

    塩害ガード水性 1kg

      シャーシーブラックスプレー

      シャーシーブラックスプレー

        塩害ガード水性

        塩害ガード水性

          FCJ スプレーブラッセン液 4L

          FCJ スプレーブラッセン液 4L

            αアエンコートスプレー

            αアエンコートスプレー

              塩害ガード光沢

              塩害ガード光沢

                αステンレスコートスプレー

                αステンレスコートスプレー

                  ロックタイト ステンレスアルミクリーナー

                  ロックタイト ステンレスアルミクリーナー

                    ダフニースーパーコートNR

                    ダフニースーパーコートNR

                      亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

                      亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

                        亜鉛末防食塗料 クリジンキ

                        亜鉛末防食塗料 クリジンキ

                          メッキカバースプレー

                          メッキカバースプレー

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コスモビューティ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 ヘンケル 出光興産 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ローバル
                            通常価格 1,641円 3,150円 494円 1,624円 27,519円 1,040円 1,046円 2,919円 939円 14,591円 23,760円 1,228円 1,872円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   3日目~   9日目   1日目   2日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   2日目   3日目   1日目  

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            476
                            486
                            490
                            492
                            493
                            495
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 仕様1 内容量

                            26,176円

                            ( 28,794円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            液体シルバーPRTR 該当、特化則 該当1缶(15kg)

                            29,773円

                            ( 32,750円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            液体オレンジPRTR 該当、特化則 該当1缶(15kg)

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            12個 あり

                            7日目

                            液体ブラックPRTR 該当、特化則 該当1本(1㎏)

                            20,735円

                            ( 22,809円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            液体ブラックPRTR 該当、特化則 該当1缶(15kg)

                            3,148円

                            ( 3,463円 )
                            12個 あり

                            7日目

                            液体ホワイトPRTR 該当、特化則 該当1本(1㎏)

                            20,854円

                            ( 22,939円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            液体ホワイトPRTR 該当、特化則 該当1缶(15kg)

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました