(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩害ガード水性

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:489
塩害ガード水性 エンガイガードスイセイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,624円 1,252円
税込単価
1,786円 1,377円

【特長】・水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。・油性タイプと同じく、塗膜...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

489 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
特性
有機則
PRTR
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

489

スプレー
油性 / 水溶性
非該当
非該当
-
1本(420ml)

24個

1,624円

1,252

( 1,377円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。
・油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。
・水性タイプの補修用スプレーもあります。
・塩水噴霧試験500時間以上耐久。(塗布膜厚250μ以上)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩害ガード水性の型番489のページです。
型番489に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩害ガード水性

塩害ガード水性

    塩害ガード水性 1kg

    塩害ガード水性 1kg

      防錆・光沢保護剤シールコート

      防錆・光沢保護剤シールコート

        常温亜鉛メッキ塗料

        常温亜鉛メッキ塗料

          シルバージンクリッチ シルバー

          シルバージンクリッチ シルバー

            αステンレスコートスプレー

            αステンレスコートスプレー

              FCJ モールドプロテクター(無色) 420ml

              FCJ モールドプロテクター(無色) 420ml

                プレミアムジンクリッチ アルファ

                プレミアムジンクリッチ アルファ

                  αアルミコートスプレー

                  αアルミコートスプレー

                    亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

                    亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

                      ヘンケル LOCTITE プレミアムミンクオイル 30ml

                      ヘンケル LOCTITE プレミアムミンクオイル 30ml

                        シャーシーブラックスプレー

                        シャーシーブラックスプレー

                          FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

                          FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 ローバル ローバル トラスコ中山 ファインケミカルジャパン ローバル トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ヘンケル コスモビューティ ファインケミカルジャパン
                            通常価格 1,624円 3,150円 886円 2,415円 2,582円 2,919円 1,125円 2,950円 1,877円 23,760円 878円 494円 1,125円
                            通常出荷日 3日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   6日目  

                            塩害ガード水性のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            470
                            479
                            971
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 有機則 PRTR 詳細タイプ 内容量

                            2,276円

                            ( 2,504円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            液体水溶性 / 油性非該当該当-1本(700ml)

                            24,370円

                            ( 26,807円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            液体水溶性 / 油性非該当該当-1缶(15kg)

                            14,505円

                            ( 15,956円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            その他---塩害ガードバウチバック専用ガン1個

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました