(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚塗り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

 
カタログを表示

46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
46

46

1本(1L)

20個

1,660( 1,826円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・膜厚が1~2mm得られ防振、防食、防錆、断熱に優れます。
・車体下部の部品を砂利や石はねなどの衝撃から守ります。
・厚塗りのためボディーに塗ると鉄板の強度を高めます。
【用途】
・フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚塗りの型番46のページです。
型番46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

厚塗り

厚塗り

    アンダーコート

    アンダーコート

      シャーシーブラックスプレー

      シャーシーブラックスプレー

        αメタルラップスプレー(透明)

        αメタルラップスプレー(透明)

          防錆・光沢保護剤シールコート

          防錆・光沢保護剤シールコート

            防錆剤メタルコート

            防錆剤メタルコート

              αアエンコートスプレー

              αアエンコートスプレー

                常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

                常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

                  FCJ スプレーブラッセン液 4L

                  FCJ スプレーブラッセン液 4L

                    ロックタイト カラーガード(ゴムコーティング剤)

                    ロックタイト カラーガード(ゴムコーティング剤)

                      メッキカバースプレー

                      メッキカバースプレー

                        FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                        FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                          ラバーコート

                          ラバーコート

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コスモビューティ トラスコ中山 呉工業 ファインケミカルジャパン トラスコ中山 ローバル ファインケミカルジャパン ヘンケル ローバル ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン
                            通常価格 1,660円 940円 494円 1,114円 886円 1,329円 1,040円 2,950円 27,519円 5,364円 1,872円 2,414円 4,298円
                            通常出荷日 3日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - 紙(シート) スプレー スプレー 液体
                            内容量 1本(1L) 1本(420mL) - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            43
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            1,660円

                            ( 1,826円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            -

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました