(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンダーコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:41
アンダーコート アンダーコート

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

【特長】・膜厚が0.5~1mm得られ防振、防食、防錆、断熱に優れます。・車体下...

詳細情報を確認する

 
カタログを表示

41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
41

41

1本(420mL)

6個

940( 1,034円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・膜厚が0.5~1mm得られ防振、防食、防錆、断熱に優れます。
・車体下部の部品を砂利や石はねなどの衝撃から守ります。
・厚塗りのためボディーに塗ると鉄板の強度を高めます。
【用途】
・フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンダーコートの型番41のページです。
型番41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンダーコート

アンダーコート

    亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

    亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

      亜鉛末防食塗料 クリジンキ

      亜鉛末防食塗料 クリジンキ

        厚塗り

        厚塗り

          シルバージンクリッチ シルバー

          シルバージンクリッチ シルバー

            プレミアムジンクリッチ アルファ

            プレミアムジンクリッチ アルファ

              ケミカルスプレー ニューTFEコート

              ケミカルスプレー ニューTFEコート

                αアルミコートスプレー

                αアルミコートスプレー

                  αステンレスコートスプレー

                  αステンレスコートスプレー

                    スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

                    スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

                      FCJ シルバーコート 300ml

                      FCJ シルバーコート 300ml

                        メッキコートスプレー

                        メッキコートスプレー

                          ケミカルスプレー TFE

                          ケミカルスプレー TFE

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ローバル ローバル アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 オーデック ファインケミカルジャパン 杉田エース アズワン
                            通常価格 940円 23,760円 1,228円 1,660円 2,582円 2,950円 6,950円 1,877円 2,919円 24,202円 993円 1,174円 6,344円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   6日目   4日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            内容量 1本(420mL) 1ケース(420ml×24本) 1ケース(420ml×24本) 1本(1L) - - - - - - - - -

                            アンダーコートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            車両の整備
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/31
                            下回りの塗装に使用。
                            本格的な防錆塗装より安価で扱いやすくて、シャシーブラックより少し厚めの塗膜が作れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            -

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました