(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品機械用シリコーンスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食品機械用シリコーンスプレー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】・偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

184

1本(500ml)

6個

750( 825円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です
・食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶剤処方です
・ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)
・お徳用サイズ(500mL)です
・2wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です
【用途】
・食品機械などの軽潤滑や離型剤として
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に
・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品機械用シリコーンスプレーの型番184のページです。
型番184に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品機械用シリコーンスプレー

食品機械用シリコーンスプレー

    フードオイル

    フードオイル

      αホワイトグリススプレー

      αホワイトグリススプレー

        食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

        食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

          H1ベルハンマースプレー

          H1ベルハンマースプレー

            αフードシリコーンスプレー

            αフードシリコーンスプレー

              SFシリコーンオイルスプレー 420ml

              SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                ニチモリ OCE@N POS 300ml

                ニチモリ OCE@N POS 300ml

                  ニチモリ OCE@N APS 300ml

                  ニチモリ OCE@N APS 300ml

                    ニチモリ OCE@N FOS 300ml

                    ニチモリ OCE@N FOS 300ml

                      ホワイトルブスプレー

                      ホワイトルブスプレー

                        ニチモリ OCE@N FGS 300ml

                        ニチモリ OCE@N FGS 300ml

                          食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                          食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 ヘンケル スズキ機工 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ ITW
                            通常価格 750円 870円 1,912円 1,924円 3,000円 932円 1,085円 1,373円 1,571円 2,173円 2,187円 2,184円 1,951円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー
                            NSF H1 3H H1 H1 - H1 H1 - H1 H1 H1 H1 H1
                            内容量 1本(500ml) 1本(500ml) - - - - - - - - - - -

                            食品機械用シリコーンスプレーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            メンテナンス・調整用に
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/04
                            食品・飲料製造工場の為、食品用シリコンスプレー探しており
                            購入。箱の滑走部などに使用。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました