(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペネトンA 18L JIP605

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペネトンA 18L JIP605

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,500円
税込単価
21,450円

設備用防錆浸透油。錆を止め、動きをよくし、錆び付いたネジをゆるめる!【特長】・...

詳細情報を確認する

Loading...

ペネトンA 18Lの仕様

  • 内容量:18L
  • PRTR 非該当/有機則 非該当
ペネトンA 18Lの外観

ペネトンA 18Lの外観

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

605

1缶(18L)

1個

19,500( 21,450円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

設備用防錆浸透油。
錆を止め、動きをよくし、錆び付いたネジをゆるめる!
【特長】
・防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能
・錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります
・水置換性があります
・水ヌレまたは湿って動かなくなった電気系統の性能回復に役立ちます
・シリコーンオイルを含みません
・塩水噴霧72時間以上、耐熱性120℃、屋内防錆1年以上
・動粘度(40℃)9cSt(参考値)、融着荷重981N、使用温度範囲-10~+130℃
【用途】
・錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ
・金属製品の潤滑、防錆

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペネトンA 18L JIP605の型番605のページです。
型番605に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペネトンA 18L JIP605

ペネトンA 18L JIP605

    浸透潤滑防錆油 PN55

    浸透潤滑防錆油 PN55

      スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

      スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

        住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg

        住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg

          ケミカルスプレー TFEルブ

          ケミカルスプレー TFEルブ

            スーパーペネトン NX999

            スーパーペネトン NX999

              ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

              ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

                シェル オマラS4WE

                シェル オマラS4WE

                  ペネトン

                  ペネトン

                    住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

                    住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

                      モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

                      モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

                        KURE 5-56DX 70ml

                        KURE 5-56DX 70ml

                          モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                          モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 昭和シェル石油 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 呉工業 住鉱潤滑剤
                            通常価格 19,500円 610円 2,714円 12,610円 2,881円 1,303円 2,200円 35,833円 843円 673円 2,753円 540円 2,473円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目   15日目   2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            特性 水置換性 - 速乾性 - 浸透性 - 浸透性 - - 浸透性 乾燥被膜 水置換性 / 浸透性 乾燥被膜
                            有機則 非該当 - - - - 非該当 - - - 非該当 - - -
                            PRTR 非該当 - - - - 非該当 - - - 非該当 - - -
                            消防法分類 該当 該当 - - - - - - - 該当 - - -
                            危険物容量(ml) 18000 210 - - - - - - - - - - -

                            ペネトンA 18L JIP605のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました