(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
M-1クリーナー18L
  • 数量スライド割引

M-1クリーナー18L (レビュー)

通常価格(税別)
16,056円
税込価格
17,662円
通常出荷日
7日目
【特長】
・中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です
・実質の内容液も588mLのものと比較して672mLと約15%増量しています
・グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます
・「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です
・使用温度範囲=常温
【用途】
・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
・機械設備及び部品の油汚れ落とし
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし

M-1クリーナー18Lのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    パーツクリーナーの詰替え用
    評価 5.0満足度:5.02018/11/09
    毎日作業でつかうので詰替え用パーツクリーナーを使用しています。
    スプレーボトルに補充しエアーを充填するだけなので楽に使えます。
    非常にコストパフォーマンスにもすぐれているのでおすすめです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M-1クリーナー18L

M-1クリーナー18L

    M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

    M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

      2Bクリーナー NX251・NX255

      2Bクリーナー NX251・NX255

        強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX

        強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX

          パーツ&ブレーキクリーナー840

          パーツ&ブレーキクリーナー840

            オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

            オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

              TRUSCO 不燃性パーツクリーナー

              TRUSCO 不燃性パーツクリーナー

                強力・速乾パーツクリーナー

                強力・速乾パーツクリーナー

                  エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

                  エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

                    αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

                    αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

                      テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                      テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                        スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

                        スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

                          セーフティクリーン

                          セーフティクリーン

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト トラスコ中山 エーゼット エーゼット トラスコ中山 コスモビューティ 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 16,056円 460円 14,490円 610円 360円 1,441円 4,267円 711円 615円 15,317円 540円 1,139円 10,944円
                            通常出荷日 7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            種類 液体 スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー - - 液体 スプレー スプレー 液体
                            特性 強力 / 中速乾 強力 / 中速乾 遅乾 強力 / 中速乾 速乾 強力 - - - 速乾 速乾 強力 -
                            有機則 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - - - - 非該当 - - -
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - - - - - - - -
                            消防法分類 該当 該当 - 該当 該当 - - - - 該当 - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。