(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:154
青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品) アオニスジョキョザイS JIP154 JIP632

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

ケガキ塗料専用除去剤。【特長】・ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。・有機...

詳細情報を確認する

  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 仕様1:
    環境対応商品、PRTR非該当、有機則非該当

Loading...

製品仕様

  • 内容量:420ml
  • PRTR 非該当/有機則 非該当/環境対応商品
青ニス除去剤の外観

青ニス除去剤の外観

青ニス除去剤の使用例

青ニス除去剤の使用例

商品情報を表示

154 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

種類
危険物容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
154

154

スプレー
210
1本(420ml)

6個

600( 660円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケガキ塗料専用除去剤。
【特長】
・ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。
・有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。
・スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。
【用途】
・青ニススプレーS、白ペンスプレーSの除去。
・金型の洗浄。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)の型番154のページです。
型番154に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

    青ニス除去剤 JIP104

    青ニス除去剤 JIP104

      ピッチクリーナー NX63

      ピッチクリーナー NX63

        スーパーヤニ取り・防サビスプレー

        スーパーヤニ取り・防サビスプレー

          NICガス・やに除去スプレー

          NICガス・やに除去スプレー

            クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

            クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

              UES アオコ除去材 クリアップ

              UES アオコ除去材 クリアップ

                ホダカ スートクリーン

                ホダカ スートクリーン

                  青ニス除去剤 15L JIP604

                  青ニス除去剤 15L JIP604

                    ニッペコ コンクリートクリーナー

                    ニッペコ コンクリートクリーナー

                      青ニススプレーS

                      青ニススプレーS

                        白ペンスプレーS

                        白ペンスプレーS

                          ビスコルーブ

                          ビスコルーブ

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 ユー・イー・エス ホダカ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ニッペコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 600円 585円 657円 592円 2,663円 2,634円 8,520円 7,585円 15,360円 2,080円 1,230円 1,250円 1,245円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   3日目   3日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   2日目  
                            有機則 非該当 該当 該当 非該当 非該当 - - - 該当 - - - -
                            PRTR 非該当 該当 該当 非該当 非該当 - - - 該当 - - - -
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 該当 - - - 該当 - - - -
                            仕様1 環境対応商品、PRTR非該当、有機則非該当 - - - - - - - - - - - -

                            青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            青ニス除去・脱脂
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/20
                            これまでの青ニス除去剤は有機則に引っかかっていましたが、非該当品であるため安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            632
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 危険物容量
                            (ml)
                            内容量
                            -

                            13,730円

                            ( 15,103円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            液体180001缶(18L)

                            除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました