(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1169
セーフティクリーン キョウリョクスーパーセーフティキューブ18L

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,040円
税込単価
14,344円

強力水性クリーナー。【特長】・アルカリ成分によって頑固な油汚れ、エンジン外面の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • pH:
    13~14

(i)ご注意

  • 必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用ください。

Loading...

製品仕様

  • 内容量:20L
  • PRTR 非該当/有機則 非該当
スーパーセーフティの外観

スーパーセーフティの外観

スーパーセーフティの使用例

スーパーセーフティの使用例

商品情報を表示

1169 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
特性
有機則
PRTR
消防法分類
用途
詳細タイプ
ミスト臭
仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1169

1169

強力
非該当
該当
非該当
油汚れ落とし
バックインボックスタイプ
強い
PRTR該当、有機則非該当
18L

1個

13,040( 14,344円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

強力水性クリーナー。
【特長】
・アルカリ成分によって頑固な油汚れ、エンジン外面の焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用洗浄剤です。
・水性洗浄剤ですので引火性、爆発性がありません。
【用途】
・各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。
・車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。
・自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清掃。

(i)ご注意

  • 必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用ください。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーフティクリーンの型番1169のページです。
型番1169に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティクリーン

セーフティクリーン

    ダフニーアルファクリーナーL・M・H

    ダフニーアルファクリーナーL・M・H

      ザ・パワークリーン 20L/缶

      ザ・パワークリーン 20L/缶

        スーパークリーン 420ml

        スーパークリーン 420ml

          TRUSCO 不燃性パーツクリーナー

          TRUSCO 不燃性パーツクリーナー

            FCJ ジェットクリーナー 420ml

            FCJ ジェットクリーナー 420ml

              アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

              アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

                フォーミングエンジンクリーン NX65

                フォーミングエンジンクリーン NX65

                  農業・園芸用キャブレタ-スプレー 泡タイプ

                  農業・園芸用キャブレタ-スプレー 泡タイプ

                    キャブレタークリーナー420ml

                    キャブレタークリーナー420ml

                      PRO353 キャブクリーナー 泡状

                      PRO353 キャブクリーナー 泡状

                        メタルクリーン

                        メタルクリーン

                          FCJ エンジンコンディショナー 290ml

                          FCJ エンジンコンディショナー 290ml

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 出光興産 鈴木油脂工業 ファインケミカルジャパン トラスコ中山 ファインケミカルジャパン アズワン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス エーゼット 住鉱潤滑剤 オーデック ファインケミカルジャパン
                            通常価格 10,944円 15,293円 17,613円 893円 4,267円 1,038円 1,804円 750円 500円 530円 1,103円 9,593円 636円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 12日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   4日目  
                            種類 液体 液体 液体 スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            pH 13~14 - - - - - - - - - - - -

                            セーフティクリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1068
                            1168
                            1175
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            特性 有機則 PRTR 消防法分類 用途 詳細タイプ ミスト臭 仕様1 内容量

                            11,030円

                            ( 12,133円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            強力非該当該当非該当油汚れ落としペール缶タイプやや強いPRTR該当、有機則非該当18L

                            10,944円

                            ( 12,038円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            強力非該当該当非該当油汚れ落としバックインボックスタイプやや強いPRTR該当、有機則非該当18L

                            13,040円

                            ( 14,344円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            強力非該当非該当非該当油汚れ落としバックインボックスタイプ強い強力タイプ、PRTR非該当、有機則非該当18L

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました