(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス

鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,623円 ~ 2,659円
税込価格
1,785円 ~ 2,925円

呼び寸法に対し、径精度を0~2μmで製造したピンゲージです。1.00mm以上は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • JCSS校正には対応しておりません。
  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 1本単位(単品)の販売です。

型番

未確定981件の候補があります。

Loading...

型番
呼び寸法(単品)(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
40

1個

2,239( 2,463円 )

2日目

0.21
40

1個

2,444( 2,688円 )

2日目

0.22
40

1個

2,444( 2,688円 )

2日目

0.23
40

1個

2,444( 2,688円 )

2日目

0.24
40

1個

2,444( 2,688円 )

2日目

0.25
40

1個

2,444( 2,688円 )

1日目

0.26
40

1個

2,444( 2,688円 )

2日目

0.27
40

1個

2,659( 2,925円 )

2日目

0.28
40

1個

2,659( 2,925円 )

2日目

0.29
40

1個

2,659( 2,925円 )

2日目

0.3
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.31
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.32
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.33
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.34
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.35
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.36
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.37
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.38
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.39
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.4
40

1個

1,623( 1,785円 )

2日目

0.41
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.42
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.43
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.44
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.45
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.46
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.47
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.48
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.49
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.5
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.51
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.52
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.53
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.54
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.55
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.56
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.57
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.58
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.59
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.6
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.61
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.62
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.63
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.64
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.65
40

1個

1,623( 1,785円 )

2日目

0.66
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.67
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.68
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.69
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.7
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.71
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.72
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.73
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.74
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.75
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.76
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.77
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.78
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

0.79
40

1個

2,059( 2,265円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

呼び寸法に対し、径精度を0~2μmで製造したピンゲージです。
1.00mm以上はピンゲージにプラスを意味する「P」と呼び寸法が印字してあります。

(i)ご注意

  • JCSS校正には対応しておりません。
  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 1本単位(単品)の販売です。

商品仕様

関連商品一覧

精度方向校正証明書類3点セットリンク
プラスなし本ページ
付属鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス(校正証明書類3点付)
マイナスなし鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス
付属鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス(校正証明書類3点付)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サブゼロ処理済み。
  • 硬度:HV650以上。

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 

注意・禁止事項

注意事項

ピンゲージ使用前のポイント

  • ゲージを使用する前は、製品をベンジンなどで洗浄、もしくは乾いたきれいな布などで防錆油、汚れをきれいにふき取ってください。
  • サビ・傷・カエリがないか確認してください。
 

ピンゲージ使用時のポイント

  • ピンゲージの使用に際しては、まず端面のカエリや、サビなど使用上差し支えのある欠点が無い事を確認し、測定物との温度差を少なくしてください。
  • ストレート型にはピンバイスや手袋を使用して、体温によるピンゲージの膨張防止に配慮してください。
 

ピンゲージの保管

  • 使用後はゲージ部を十分に清掃・塗油し、損傷のないことを確認して、所定のケースに収納してください。ゲージ部に寸法表示のないものには、特に注意してください。
  • 長期間使用しない時は、半年に一度、異常の有無を点検し、防錆油を塗り替えて、湿度及び温度変化の少ない所に保管してください。
 

お取替えの目安

  • 印字が消えた場合は、摩耗が考えられますのでお取替えをご検討ください。1.000mm以上はゲージ径(呼び寸法)を印字してあります。

開発者からのコメント

ピンゲージメーカーで唯一、JCSS認証取得!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス

鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス

    超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

    超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

      鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス

      鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス

        鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス

        鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス

          鋼ピンゲージセット SAシリーズ

          鋼ピンゲージセット SAシリーズ

            鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

            鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

              超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

              超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)

                ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)

                  ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                  ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                    ピンゲージ PGシリーズ

                    ピンゲージ PGシリーズ

                      鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

                      鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

                        鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

                        鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

                          ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                          ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ ドムコーポレーション イマダ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ
                            通常価格 1,623円 4,453円 1,332円 1,332円 43,384円 - - - 1,905円 2,700円 1,804円 1,479円 -
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   23日目   20日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            径精度(許容差)(μm) 0~+2 - - - ±0.3 - - - ±0.5 - - - ±1
                            材質 ゲージ鋼 超硬 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 超硬 ゲージ鋼 - ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼
                            単品/セット 単品 単品 単品 単品 セット 単品 単品 セット 単品 単品 単品 単品 単品
                            硬度 HV650 - HV650 HV650 HV650 - - HRC58 HRC58 - - - HRC58
                            真円度(μm) 1 - 1.5 1.5 0.3 - - - - - - - -

                            鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラスのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            穴径測定
                            評価 3.0満足度:3.02020/12/11
                            問題無く使用。
                            購入した製品とは関係ないが、検索ページで新潟精機の「鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.001mmとび」が非常に重くイライラしてしまう。サイズは選択タブを止めて、全て手入力で良いと思った。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました