(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス
  • 数量スライド割引

鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス (レビュー)

通常価格(税別)
1,332円 ~ 4,254円
税込価格
1,465円 ~ 4,679円
通常出荷日
1日目~
呼び寸法に対し、径精度を-5~-2μmで製造したピンゲージです(一部型番は-5~-1μm)。
1.00mm以上はピンゲージにマイナスを意味する「-」と呼び寸法が印字してあります。

(i)ご注意

  • JCSS校正には対応しておりません。
  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。また、1本単位(単品)の販売です。

鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナスのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    測定用治具
    評価 5.0満足度:5.02022/08/18
    この商品は自社で使用している測定用の治具に使用しました。精度も良くて使いやすい良いものだと思いますので特に不満等はありません。この商品は使えなくなったピンゲージの補充用に単品で購入できますので助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス

鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス

    超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

    超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

      超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

      超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

        鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

        鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

          鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス

          鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス

            鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス

            鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス

              鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

              鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

                鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

                鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

                  鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                  鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                    ピンゲージ PGシリーズ

                    ピンゲージ PGシリーズ

                      ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                      ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                        サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

                        サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

                          ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)

                          ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) イマダ ミスミ ドムコーポレーション ミスミ
                            通常価格 1,332円 4,453円 - - 1,623円 1,623円 1,804円 1,479円 43,384円 2,700円 - 42,545円 -
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 20日目~   23日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   3日目   19日目   3日目~  
                            材質 ゲージ鋼 超硬 超硬 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 - ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 - ゲージ鋼
                            単品/セット 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 セット 単品 単品 セット セット
                            硬度 HV650 - - - HV650 HV650 HV650 HV650 HV650 - HRC58 HRC58 HRC58
                            真円度(μm) 1.5 - - - 1 1 - - 0.3 - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。