(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコチェッカー ET30D

エコチェッカー ET30D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,175円
税込単価
2,393円

【特長】・コンセントにつなぐだけで電気機器の消費電力がリアルタイムで測定可能。...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 直流/交流:
    交流
  • 単相/三相:
    単相
  • 最大入力電圧(V):
    100
  • 最大入力電流(A):
    15
  • 測定範囲:積算電力量(Wh):
    0.00~9999990
  • 測定範囲:積算時間(H):
    0~9999.98
  • 測定範囲:消費電力(W):
    5~1500
  • 電源:
    AC 100V
  • 通信:
    なし
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    66×32×66
  • 本体質量(g):
    98
  • JANコード:
    4943125708702

(i)ご注意

  • 消費電力が5W以下の電機器具やAV機器の待機電力は測定できません。
  • 液晶は本体をコンセントに差し込んだ時のみ表示されます。コンセントから抜くと表示は消えますが測定データは1年間保存されます。
  • 電気料金率は22円/KWhに設定されています。電気料金が変更された場合は電気料金率を変更可能です。
  • 防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ET30D

1個

2,175( 2,393円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセントにつなぐだけで電気機器の消費電力がリアルタイムで測定可能。
・ECOボタンを押すだけで6種類(消費電力、積算使用時間、積算電気料金、1時間当たりの料金、積算使用電力量、積算CO2排出量)の節電情報を測定可能。
【使い方】
・デジタルエコチェッカーをコンセントに差し込み、電気機器を使用する。
・ECOボタンを押すたびに、液晶画面に6種類の節電情報が表示される。

(i)ご注意

  • 消費電力が5W以下の電機器具やAV機器の待機電力は測定できません。
  • 液晶は本体をコンセントに差し込んだ時のみ表示されます。コンセントから抜くと表示は消えますが測定データは1年間保存されます。
  • 電気料金率は22円/KWhに設定されています。電気料金が変更された場合は電気料金率を変更可能です。
  • 防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

測定項目測定範囲
有効電力5~1,500W
積算電力量0.00~9999.99kWh
積算時間00:00~9999:59時間
積算料金0.00~9999.99円
定格電圧AC100V, 50/60Hz
測定可能負荷電力5~1,500W
本体消費電力1W以下
測定データ保存期間1年間
表示精度±5%kWh
電力測定精度±5%W
本体外形寸法66.5(W)×66.5(H)×32(D)mm
質量約98g

【表示例】

エコチェッカー ET30D 表示例

使用方法・使用事例

使用事例

エコチェッカー ET30D 使用事例

カタログ

 

ET30Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコチェッカー ET30Dの型番ET30Dのページです。
型番ET30Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコチェッカー ET30D

エコチェッカー ET30D

    デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

    デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

      エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

      エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

        エコキーパー EC-03N

        エコキーパー EC-03N

          多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

          多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

            ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

            ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

              デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

              デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

                ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

                ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

                  表面抵抗計

                  表面抵抗計

                    直流安定化電源 AD-8735D

                    直流安定化電源 AD-8735D

                      ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

                      ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

                        デジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ

                        デジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ

                          ポケットデジタルマルチテスタ

                          ポケットデジタルマルチテスタ

                            メーカー リーベックス テクシオ・テクノロジー アズワン カスタム テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック 岩崎通信機 岩崎通信機 goot(太洋電機産業) エー・アンド・デイ エスコ テクシオ・テクノロジー A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 2,175円 52,142円 3,080円 3,366円 129,137円 119,000円 116,608円 132,350円 47,528円 37,898円 5,980円 175,301円 6,899円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   6日目   3日目~   3日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   5日目  
                            商品区分 本体 - 本体 本体 - - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル - デジタル デジタル - - - - - - - - -
                            直流/交流 交流 - 交流 交流 - - - - - - - - -
                            単相/三相 単相 - 単相 単相 - - - - - - - - -
                            最大入力電圧(V) 100 - 100 100 - - - - - - - - -

                            エコチェッカー ET30Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました