(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセット デュモクセル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0103-1-PO
ピンセット デュモクセル ピンセット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,638円
税込単価
6,202円

【特長】・DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を...

詳細情報を確認する

型番

0103-1-PO 解除

Loading...

製品仕様

型番先端タイプ先端チップ交換機能単品・セット品材質非磁性機能有無先端幅先端チップ材質
0103-5-PO先細りストレートなし単品ステンレス製あり0.1mmステンレス
 
商品情報を表示

0103-1-PO の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
先端タイプ
先端幅(mm)
全長(mm)
JANコード
先端厚み(mm)
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0103-1-PO

-
標準ストレート
0.2
120
4545301013411
0.12
NO.1 デュモクセル

1個

5,638( 6,202円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。
・一般形。
・強く、鋭い先端。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット デュモクセルの型番0103-1-POのページです。
型番0103-1-POに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンセット デュモクセル

ピンセット デュモクセル

    DUMONT ピンセット TW-3C

    DUMONT ピンセット TW-3C

      ピンセット カーボンスチール

      ピンセット カーボンスチール

        DUMONT ピンセット TW-5

        DUMONT ピンセット TW-5

          メーカー DUMONT ケニス DUMONT ケニス
          通常価格 5,638円 8,429円 6,448円 8,429円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   2日目   4日目  
          先端チップ交換機能有無 なし - なし -
          単品・セット品 単品 - 単品 -
          材質 ステンレス製 - 鋼製 -
          非磁性機能有無 あり - なし -
          先端チップ材質 ステンレス - ステンレス -

          ピンセット デュモクセルのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          顕微鏡下の作業
          評価 4.0満足度:4.02020/03/31
          SSタイプを使用しています。やや軟らかい素材で先端も薄めなので、力が加わるとダメージを受けやすいですが、ヤスリ等での矯正も容易なので、好き好きかと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          0103-5-PO
          0103-7-PO
          0103-SS140-PO
          0203-0-PO
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 先端タイプ 先端幅
          (mm)
          全長
          (mm)
          JANコード 先端厚み
          (mm)
          品名

          7,271円

          ( 7,998円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          本体先細りストレート0.111076401267126730.06NO.5 デュモクセル

          8,200円

          ( 9,020円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          -先曲り0.1711545453010134730.1NO.7 デュモクセル

          6,197円

          ( 6,817円 )
          1個 -

          2日目

          -標準ストレート0.214045453010135030.12NO.SS140 デュモクセル

          8,500円

          ( 9,350円 )
          1個 あり

          2日目

          -標準ストレート0.0811545453010754640.04NO.0 デュモクセル

          作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました