(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M&M シールテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M&M シールテープ

通常単価(税別)
112円
税込単価
123円

【用途】・継手ネジ部からのもれ防止に【仕様】・幅12mm×長さ15m

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    12
  • テープ長さ(m):
    15
  • 商品タイプ:
    非粘着テープ

型番

1402061 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
単品/パック
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1402061

単品
4907052379541

10個

112( 123円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・継手ネジ部からのもれ防止に
【仕様】
・幅12mm×長さ15m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M&M シールテープの型番1402061のページです。
型番1402061に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M&M シールテープ

M&M シールテープ

    13mm×5m シールテープ(10巻)

    13mm×5m シールテープ(10巻)

      シールテープ Tシリーズ

      シールテープ Tシリーズ

        シールテープ 15M (JIS規格品)

        シールテープ 15M (JIS規格品)

          自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

          自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

            防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm

            防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm

              TF シールテープ

              TF シールテープ

                PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

                PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

                  東栄管機 シールテープ

                  東栄管機 シールテープ

                    13mm シールテープ

                    13mm シールテープ

                      テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

                      テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

                        ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

                        ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

                          テープシール(10巻入り)20シリーズ

                          テープシール(10巻入り)20シリーズ

                            メーカー M&M エスコ ケニス スリーボンド アズワン アズワン 東京硝子器械 コクゴ 東栄管機 エスコ 日本バルカー 中興化成工業 日本バルカー
                            通常価格 112円 8,738円 271円 284円 2,321円 808円 206円 10,638円 110円 130円 2,650円 353円 3,664円
                            通常出荷日 3日目   1日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ幅(mm) 12 13 - 13 - - 13 - 13 13 13 - -
                            テープ長さ(m) 15 5 - 15 - - - - - - - - -
                            商品タイプ 非粘着テープ - - - - - - - - - - - -

                            M&M シールテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1402060
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            単品/パック JANコード

                            530円

                            ( 583円 )
                            1個 -

                            3日目

                            パック4907052379534

                            シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました