(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

八光 投込みヒーター銅シースB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

八光 投込みヒーター銅シースB型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
104,488円 ~ 114,333円  特別価格 
税込価格
114,937円 ~ 125,766円  特別価格 

【特長】・​開​放​型​の​タ​ン​ク​、​容​器​に​簡​単​に​取​り​付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 使用温度範囲(℃):
    0~100
  • 電源:
    200V
  • 電力密度(W/cm²):
    10
  • 本体材質:
    ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​:​C​T​1​2​2​1​T​(​銅​管​)​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ ​端​子​ボ​ッ​ク​ス​:​ポ​リ​エ​ル​テ​ル​樹​脂
  • コード長さ(m):
    2
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
仕様
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10000
​​首​下​寸​法​:​7​8​5 ​​発​熱​部​寸​法​:​2​6​0
4560123711338
8​3​6​-​7​9​7​2
​定​格​電​流​:28.9A ​​ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ ​水​用​(​C​T​1​2​2​0​T​ ​銅​管​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ​)
6500g
1個

1個

104,488円

93,067

( 102,374円 )

1日目

15000
​首​下​寸​法​:​8​2​5 ​発​熱​部​寸​法​:​1​9​0
4560123711345
8​3​6​-​7​9​7​3
​定​格​電​流​:43.35 ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ ​水​用​(​C​T​1​2​2​0​T​ ​銅​管​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ​)
7600g
1個

1個

114,333円

104,957

( 115,453円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・​開​放​型​の​タ​ン​ク​、​容​器​に​簡​単​に​取​り​付​け​ら​れ​ま​す​。​
・​首​下​寸​法​の​短​い​A​型​、​首​下​寸​法​の​長​い​B​型​、​各​種​取​り​そ​ろ​え​て​お​り​ま​す​。​
・​簡​単​に​効​率​良​く​お​湯​が​沸​か​せ​ま​す​。​
・​機​械​的​に​堅​牢​、​電​気​的​に​安​全​、​取​り​扱​い​が​容​易​で​、​し​か​も​水​中​で​の​加​熱​の​た​め​熱​効​率​は​最​高​で​す。​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

八光 投込みヒーター銅シースB型

八光 投込みヒーター銅シースB型

    温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW)

    温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW)

      八光 パイプヒーターB型水用1kW

      八光 パイプヒーターB型水用1kW

        パイプヒーター サーモ付 1kw 131シリーズ

        パイプヒーター サーモ付 1kw 131シリーズ

          メーカー 八光電機 東京硝子器械 八光電機 アズワン
          通常価格 104,488円 277,629円 44,170円 28,837円
          通常出荷日 1日目   11日目   6日目   12日目~  
          商品タイプ ヒーター - ヒーター ヒーター
          使用温度範囲(℃) 0~100 - - -
          電源 200V - 200V 100V
          電力密度(W/cm²) 10 - 10 -
          本体材質 ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​:​C​T​1​2​2​1​T​(​銅​管​)​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ ​端​子​ボ​ッ​ク​ス​:​ポ​リ​エ​ル​テ​ル​樹​脂 - 水​用​:​銅​(​C​1​2​2​0​T​)​、​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ、​​油​用​:​鉄​(​S​T​K​M​-​1​3​A​) -

          八光 投込みヒーター銅シースB型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました