(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
45,641円 ~ 86,990円  特別価格 
税込価格
50,205円 ~ 95,689円  特別価格 

【特長】・​洗​浄​液​加​熱​に​適​し​た​ヒ​ー​タ​ー​で​す​。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電力密度(W/cm²):
    4.5
  • ねじ長(mm):
    G2
  • 本体材質:
    ​ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​:​C​1​2​2​0​T​(​銅​管​)​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ プ​ラ​グ​:​黄​銅​(​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ​)
  • 菅材質:
    ​​保​護​管​:​C​1​2​2​0​T​(​銅​管​)​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ​ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​が​空​気​中​に​露​出​し​な​い​よ​う​し​て​下​さ​い​。​​容​器​底​部​の​沈​殿​物​に​ヒ​ー​タ​ー​が​埋​ま​ら​な​い​よ​う​に​取​り​付​け​位​置​に​注​意​して​下​さ​い​。​​定​期​的​に​ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​表​面​の​付​着​物​は​除​去​し​て​く​だ​さ​い​。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
電源
長さ(mm)
トラスココード
仕様
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
100V
発​熱​部​寸​法​:​2​8​5
8​5​3​-​7​0​5​0
​定​格​電​流​​:​2​0A
1400g
1個

1個

48,752円

39,030

( 42,933円 )

4日目

1000
200V
発​熱​部​寸​法​:​175
8​5​3​-​7​0​5​1
​定​格​電​流​​:​2​.8A
1400g
1個

1個

45,641円

38,429

( 42,272円 )

6日目

2000
200V
発​熱​部​寸​法​:​275
8​5​3​-​7​0​5​2
​定​格​電​流​​:​5.7A
1700g
1個

1個

49,762円

41,899

( 46,089円 )

1日目

3000
200V
発​熱​部​寸​法​:​335
8​5​3​-​7​0​5​3
​定​格​電​流​​:​8.6A
1900g
1個

1個

52,535円

44,234

( 48,657円 )

5日目

4000
200V
発​熱​部​寸​法​:​435
8​5​3​-​7​0​5​4
​定​格​電​流​​:​11.5A
2000g
1個

1個

56,149円

47,277

( 52,005円 )

5日目

5000
200V
発​熱​部​寸​法​:​525
8​5​3​-​7​0​5​5
​定​格​電​流​​:​14.4A
2100g
1個

1個

61,298( 67,428円 )

6日目

5000
200V
発​熱​部​寸​法​:​545
8​5​3​-​7​0​5​6
​定​格​電​流​​:​14.4A
2200g
1個

1個

69,017円

54,882

( 60,370円 )

6日目

8000
200V
発​熱​部​寸​法​:​805
8​5​3​-​7​0​5​7
​定​格​電​流​​:​23A
2700g
1個

1個

86,990円

69,009

( 75,910円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・​洗​浄​液​加​熱​に​適​し​た​ヒ​ー​タ​ー​で​す​。
【用途】
・​洗​浄​液​の​加​熱​・​保​温​
・​水​の​加​熱​に​も​使​用​可能です。

(i)ご注意

  • ​ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​が​空​気​中​に​露​出​し​な​い​よ​う​し​て​下​さ​い​。​​容​器​底​部​の​沈​殿​物​に​ヒ​ー​タ​ー​が​埋​ま​ら​な​い​よ​う​に​取​り​付​け​位​置​に​注​意​して​下​さ​い​。​​定​期​的​に​ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​表​面​の​付​着​物​は​除​去​し​て​く​だ​さ​い​。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

    八光 プラグ型ヒーター油用1kW

    八光 プラグ型ヒーター油用1kW

      八光 プラグ型ヒーター

      八光 プラグ型ヒーター

        八光 ヒータ 1.25KW

        八光 ヒータ 1.25KW

          八光 赤外線ヒータ100/200V

          八光 赤外線ヒータ100/200V

            八光 ステンレス製プラグ型ヒーター

            八光 ステンレス製プラグ型ヒーター

              コードヒーター PH-2/3

              コードヒーター PH-2/3

                Hテープ シリコンゴム

                Hテープ シリコンゴム

                  メーカー 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 ケニス 大科電器
                  通常価格 45,641円 39,000円 24,384円 16,481円 7,441円 42,966円 12,000円 20,862円
                  通常出荷日 1日目~   6日目   5日目~   6日目   5日目~   5日目   19日目   6日目  
                  商品タイプ ヒーター - ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター - -
                  電力密度(W/cm²) 4.5 - 10 4 4 10 - -
                  ねじ長(mm) G2 - 25 - - 25 - -
                  本体材質 ​ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​:​C​1​2​2​0​T​(​銅​管​)​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ プ​ラ​グ​:​黄​銅​(​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ​) - - ​ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​:​ハ​イ​ニ​ッ​ケ​ル​耐​熱​鋼​+​ハ​イ​レ​ッ​ク​ス​コ​ー​テ​ィ​ン​グ ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​:​ハ​イ​ニ​ッ​ケ​ル​耐​熱​鋼​+​ハ​イ​レ​ッ​ク​ス​コ​ー​テ​ィ​ン​グ ヒ​ー​タ​ー​パ​イ​プ​:​銅、​フ​ラ​ン​ジ​:​鉄​鋳​物 - -
                  菅材質 ​​保​護​管​:​C​1​2​2​0​T​(​銅​管​)​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ - - - - - - -

                  八光 洗浄液用プラグ型ヒーターのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  脱脂洗浄機のヒーター
                  評価 5.0満足度:5.02021/06/02
                  大昔の機械のヒーターが壊れたのでメーカーに確認したところ、同等品を案内してくれたのでこちらで購入。納期も早く他社より安く買えたので満足です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました