(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

八光 洗浄液用ストレート型ヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSS3031
八光 洗浄液用ストレート型ヒーター ハチヒカリ センジョウエキヨウストレートカタヒーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,068円
税込単価
82,575円

【特長】・​プ​ラ​グ​ヒ​ー​タ​ー​に​比​べ​て​、​付​着​物​の​除...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    200V
  • 電力密度(W/cm²):
    5.5
  • ねじ径(mm):
    G2
  • 本体材質:
    ​ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​:​S​U​S​3​1​6​L ​​プ​ラ​グ​:​S​U​S​3​0​4
  • 菅材質:
    ​​保​護​管​:​S​U​S​3​1​6​L
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​が​空​気​中​に​露​出​し​な​い​よ​う​し​て​下​さ​い​。​​液​温​を​1​0​0​℃​以​上​に​加​熱​す​る​と​き​は​、​耐​熱​電​線​を​ご​使​用​下​さ​い​。​​鉄​シ​ー​ス​タ​イ​プ​は​、​水​・​薬​液​加​熱​用​で​は​使​用​し​な​い​で​下​さ​い​。

型番

PSS3031 解除

Loading...

商品情報を表示

PSS3031 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
長さ(mm)
トラスココード
仕様
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSS3031

3000
発​熱​部​寸​法​:​41​0
8​5​3​-​7​0​4​7
定​格​電​流​​:​​7​.8A
3500g
1個

1個

75,068( 82,575円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・​プ​ラ​グ​ヒ​ー​タ​ー​に​比​べ​て​、​付​着​物​の​除​去​が​簡​単​で​す​。​
・​タ​ー​ミ​ナ​ル​キ​ャ​ッ​プ​は​O​リ​ン​グ​を​使​用​し​た​防​水​構​造​で​す​。
【用途】
・​洗​浄​液​の​加​熱​・​保​温

(i)ご注意

  • ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​が​空​気​中​に​露​出​し​な​い​よ​う​し​て​下​さ​い​。​​液​温​を​1​0​0​℃​以​上​に​加​熱​す​る​と​き​は​、​耐​熱​電​線​を​ご​使​用​下​さ​い​。​​鉄​シ​ー​ス​タ​イ​プ​は​、​水​・​薬​液​加​熱​用​で​は​使​用​し​な​い​で​下​さ​い​。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

八光 洗浄液用ストレート型ヒーターの型番PSS3031のページです。
型番PSS3031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

八光 洗浄液用ストレート型ヒーター

八光 洗浄液用ストレート型ヒーター

    八光 プラグ型ヒーター油用1kW

    八光 プラグ型ヒーター油用1kW

      八光 ステンレス製プラグ型ヒーター

      八光 ステンレス製プラグ型ヒーター

        八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

        八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

          八光 プラグ型ヒーター

          八光 プラグ型ヒーター

            メーカー 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機
            通常価格 65,625円 39,000円 42,966円 45,641円 24,384円
            通常出荷日 4日目~   6日目   5日目   1日目~   5日目~  
            商品タイプ ヒーター - ヒーター ヒーター ヒーター
            電源 200V - 200V - -
            電力密度(W/cm²) 5.5 - 10 4.5 10
            ねじ径(mm) G2 - G​1 1​/​4 - -
            本体材質 ​ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​:​S​U​S​3​1​6​L ​​プ​ラ​グ​:​S​U​S​3​0​4 - ヒ​ー​タ​ー​パ​イ​プ​:​銅、​フ​ラ​ン​ジ​:​鉄​鋳​物 ​ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​:​C​1​2​2​0​T​(​銅​管​)​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ プ​ラ​グ​:​黄​銅​(​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ​) -

            八光 洗浄液用ストレート型ヒーターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            PSS3021
            PSS3041
            PSS3051
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ヒーター容量
            (W)
            長さ
            (mm)
            トラスココード 仕様 質量 内容量

            65,625円

            ( 72,188円 )
            1個 あり

            5日目

            2000発​熱​部​寸​法​:​3​2​08​5​3​-​7​0​4​6定​格​電​流​​:​3​.​7​5A2900g-

            77,483円

            ( 85,231円 )
            1個 あり

            4日目

            4000発​熱​部​寸​法​:​49​08​5​3​-​7​0​4​8定​格​電​流​​:​​10.494100g-

            92,685円

            ( 101,954円 )
            1個 あり

            4日目

            5000発​熱​部​寸​法​:​6208​5​3​-​7​0​4​9定​格​電​流​​:​​13.25000g-

            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました