(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

八光 赤外線ヒータ100/200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HHE1103
八光 赤外線ヒータ100/200V ハチヒカリ セキガイセンヒータ100/200V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,441円
税込単価
8,185円

【特長】・​ハ​イ​レ​ッ​ク​ス​ヒ​ー​タ​ー​は​、​被​加​熱​物​が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 詳細タイプ:
    赤外線ヒーター
  • 電力密度(W/cm²):
    4
  • シース径(mm):
    12
  • ねじ径(mm):
    M5
  • 本体材質:
    ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​:​ハ​イ​ニ​ッ​ケ​ル​耐​熱​鋼​+​ハ​イ​レ​ッ​ク​ス​コ​ー​テ​ィ​ン​グ
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • ヒ​ー​タ​ー​表​面​温​度​が​6​0​0​℃​を​超​え​る​場​合​は​、​ハ​イ​レ​ッ​ク​ス​H​タ​イ​プ​を​ご​指​定​下​さ​い​。
  • ​​温​度​上​昇​で​白​い​異​物​が​出​る​場​合​が​あ​り​ま​す​が​、​シ​リ​コ​ー​ン​ゴ​ム​で​有​害​物​質​は​含​ん​で​お​り​ま​せ​ん​。

型番

HHE1103 解除

Loading...

商品情報を表示

HHE1103 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
電源
長さ(mm)
トラスココード
仕様
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HHE1103

300
100V
330
8​5​3​-​6​9​0​9
定​格​電​流​​:​3A
160g
1台

1個

7,441( 8,185円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・​ハ​イ​レ​ッ​ク​ス​ヒ​ー​タ​ー​は​、​被​加​熱​物​が​吸​収​し​や​す​い​遠​赤​外​線​を​バ​ラ​ン​ス​よ​く​放​射​し​ま​す​。​
・​食​品​に​直​接​接​触​す​る​よ​う​な​使​用​方​法​で​も​問​題​あ​り​ま​せ​ん​。
【用途】
・​樹​脂​コ​ー​テ​ィ​ン​グ​、​塗​装​の​乾​燥​
・​食​品​加​工​(​乾​燥​、​焼​き​付​け​な​ど​)。

(i)ご注意

  • ヒ​ー​タ​ー​表​面​温​度​が​6​0​0​℃​を​超​え​る​場​合​は​、​ハ​イ​レ​ッ​ク​ス​H​タ​イ​プ​を​ご​指​定​下​さ​い​。
  • ​​温​度​上​昇​で​白​い​異​物​が​出​る​場​合​が​あ​り​ま​す​が​、​シ​リ​コ​ー​ン​ゴ​ム​で​有​害​物​質​は​含​ん​で​お​り​ま​せ​ん​。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

八光 赤外線ヒータ100/200Vの型番HHE1103のページです。
型番HHE1103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

八光 赤外線ヒータ100/200V

八光 赤外線ヒータ100/200V

    八光 ヒータ 1.25KW

    八光 ヒータ 1.25KW

      コードヒーター PH-2/3

      コードヒーター PH-2/3

        カートリッジヒーター 1本

        カートリッジヒーター 1本

          八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

          八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

            メーカー 八光電機 八光電機 ケニス アズワン 八光電機
            通常価格 7,441円 16,481円 12,000円 2,700円 45,641円
            通常出荷日 5日目~   6日目   19日目   1日目~   1日目~  
            商品タイプ ヒーター ヒーター - - ヒーター
            詳細タイプ 赤外線ヒーター - - - -
            電力密度(W/cm²) 4 4 - - 4.5
            シース径(mm) 12 12 - - -
            ねじ径(mm) M5 M5 - - -

            八光 赤外線ヒータ100/200Vのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            HHE1105
            HHE1110
            HHE1175
            HHE1205
            HHE1210
            HHE1220
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ヒーター容量
            (W)
            電源 長さ
            (mm)
            トラスココード 仕様 質量 内容量

            8,429円

            ( 9,272円 )
            1個 あり

            6日目

            500100V4608​5​3​-​6​9​1​0定​格​電​流​​:​5A230g-

            13,184円

            ( 14,502円 )
            1個 あり

            6日目

            1000100V7908​5​3​-​6​9​1​1定​格​電​流​​:​10A390g-

            11,030円

            ( 12,133円 )
            1個 あり

            5日目

            750100V6408​5​3​-​6​9​1​3定​格​電​流​​:7.​5A310g-

            8,429円

            ( 9,272円 )
            1個 あり

            5日目

            500200V4608​5​3​-​6​9​1​4定​格​電​流​​:​2.5A220g-

            13,184円

            ( 14,502円 )
            1個 あり

            5日目

            1000200V7908​5​3​-​6​9​1​5定​格​電​流​​:​5A380g-

            25,547円

            ( 28,102円 )
            1個 あり

            6日目

            2000200V14608​5​3​-​6​9​1​8定​格​電​流​​:​10A700g-

            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました