(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

八光 プラグ型ヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

八光 プラグ型ヒーター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,384円 ~ 48,492円
税込価格
26,822円 ~ 53,341円

【特長】・​タ​ン​ク​内​お​よ​び​パ​イ​プ​ラ​イ​ン​内​の​液​体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電力密度(W/cm²):
    10
  • ねじ長(mm):
    25
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 水​以​外​の​液​体​に​は​ご​使​用​い​た​だ​け​ま​せ​ん​。​ヒ​ー​タ​ー​故​障​の​原​因​と​な​り​ま​す​。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
電源
長さ(mm)
ねじ径(mm)
トラスココード
本体材質
菅材質
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
200V
発熱部:200
G​1​ ​1​/​4
8​5​3​-​7​0​6​1
プラグ:鉄
1200g
1個

1個

29,584( 32,542円 )

6日目

2000
200V
発熱部:100
G​2
8​5​3​-​7​0​6​2
プラグ:鉄
1500g
1個

1個

29,872( 32,859円 )

6日目

1000
200V
発熱部:130
G​1​ ​1​/​4
8​5​3​-​7​0​9​7
プラグ:ステンレス
ステンレス
1300g
1個

1個

38,658( 42,524円 )

5日目

2000
200V
発熱部:260
G​1​ ​1​/​4
8​5​3​-​7​0​9​8
プラグ:ステンレス
ステンレス
1500g
1個

1個

44,141( 48,555円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・​タ​ン​ク​内​お​よ​び​パ​イ​プ​ラ​イ​ン​内​の​液​体​を​直​接​加​熱​が​で​き​る​た​め​、​熱​効​率​に​優​れ​て​い​ま​す​。
【用途】
・​水​の​加​熱​・​保​温​に​。

(i)ご注意

  • 水​以​外​の​液​体​に​は​ご​使​用​い​た​だ​け​ま​せ​ん​。​ヒ​ー​タ​ー​故​障​の​原​因​と​な​り​ま​す​。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

八光 プラグ型ヒーター

八光 プラグ型ヒーター

    八光 ステンレス製プラグ型ヒーター

    八光 ステンレス製プラグ型ヒーター

      八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

      八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

        八光 ステンレスウォーター加熱ユニット

        八光 ステンレスウォーター加熱ユニット

          八光 バケツ用ヒーター

          八光 バケツ用ヒーター

            八光 洗浄液用ストレート型ヒーター

            八光 洗浄液用ストレート型ヒーター

              八光 B型ヒーター水用1.5kW

              八光 B型ヒーター水用1.5kW

                八光 B型ヒーター水用5kW

                八光 B型ヒーター水用5kW

                  投込みヒーター B型

                  投込みヒーター B型

                    八光 パイプヒーターB型水用1kW

                    八光 パイプヒーターB型水用1kW

                      八光 投込みヒーター銅シースB型

                      八光 投込みヒーター銅シースB型

                        八光 B型ヒーター油用2kW

                        八光 B型ヒーター油用2kW

                          八光 カートリッジヒーター

                          八光 カートリッジヒーター

                            メーカー 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機
                            通常価格 24,384円 42,966円 45,641円 142,169円 19,072円 65,625円 20,685円 69,103円 39,966円 44,170円 104,488円 35,024円 4,300円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   1日目~   4日目~   5日目   4日目~   6日目   5日目   6日目   6日目   1日目   6日目   5日目  
                            商品タイプ ヒーター ヒーター ヒーター 加熱機器関連商品 ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター
                            電力密度(W/cm²) 10 10 4.5 7.5 10 5.5 10 10 10 10 10 10 -
                            ねじ長(mm) 25 25 G2 - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1本

                            八光 プラグ型ヒーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました