(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

八光 バケツ用ヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

八光 バケツ用ヒーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,072円
税込単価
20,979円

【特長】​・バ​ケ​ツ​専​用​の​投​込​み​ヒ​ー​タ​ー​で​す​。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    100V
  • 電力密度(W/cm²):
    10
  • 本体材質:
    銅​(​C​1​2​2​1​T​)​、​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ​水​以​外​の​液​体​に​は​ご​使​用​い​た​だ​け​ま​せ​ん​。​ヒ​ー​タ​ー​故​障​の​原​因​と​な​り​ま​す​。

型番

YLB1105 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YLB1105

500
発熱部寸法:130、​首​下​寸​法:385
4518772971085
8​5​3​-​7​1​1​3
600g
1個

1個

19,072( 20,979円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】​
・バ​ケ​ツ​専​用​の​投​込​み​ヒ​ー​タ​ー​で​す​。
【用途】
・​水​の​加​熱​・​保​温​に​。
・​バ​ケ​ツ​の​水​加​熱​・​保​温​に​。

(i)ご注意

  • ​水​以​外​の​液​体​に​は​ご​使​用​い​た​だ​け​ま​せ​ん​。​ヒ​ー​タ​ー​故​障​の​原​因​と​な​り​ま​す​。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

八光 バケツ用ヒーターの型番YLB1105のページです。
型番YLB1105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

八光 バケツ用ヒーター

八光 バケツ用ヒーター

    八光 B型ステンヒーター3kW

    八光 B型ステンヒーター3kW

      八光 パイプヒーターB型水用1kW

      八光 パイプヒーターB型水用1kW

        メーカー 八光電機 八光電機 八光電機
        通常価格 19,072円 67,143円 44,170円
        通常出荷日 5日目   4日目   6日目  
        商品タイプ ヒーター ヒーター ヒーター
        電源 100V 200V 200V
        電力密度(W/cm²) 10 10 10
        本体材質 銅​(​C​1​2​2​1​T​)​、​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ S​U​S​3​1​6​L​(​ス​テ​ン​レ​ス​)​ 水​用​:​銅​(​C​1​2​2​0​T​)​、​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ、​​油​用​:​鉄​(​S​T​K​M​-​1​3​A​)
        内容量 1個 1個 1個

        八光 バケツ用ヒーターのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        YLB1110
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ヒーター容量
        (W)
        長さ
        (mm)
        JANコード トラスココード 質量 内容量

        21,450円

        ( 23,595円 )
        1個 あり

        5日目

        1000発熱部寸法:130、​首​下​寸​法:41045187729710928​5​3​-​7​1​1​4800g-

        発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました