(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

八光 ステンレスウォーター加熱ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HWS5030
八光 ステンレスウォーター加熱ユニット ハチヒカリ ステンレスウォーターカネツユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
142,436円
税込単価
156,680円

【特長】・ス​テ​ン​レ​ス​プ​ラ​グ​ヒ​ー​タ​ー​を​発​熱​体​と​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    加熱機器関連商品
  • 電源:
    200V
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 電力密度(W/cm²):
    7.5
  • 最高使用圧力(Mpa):
    0.1
  • サーモスタット(℃):
    液​膨​式​サ​ー​モ​ス​タ​ッ​ト​:​3​0​℃​~​8​0​℃
  • 本体材質:
    ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​材​質​:​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​1​6​L​ ​電​解​研​磨​)、カ​バ​ー​材​質​:​鉄​(​塗​装​)
  • 菅材質:
    ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)
  • 内容量:
    1個

型番

HWS5030 解除

Loading...

商品情報を表示

HWS5030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
流量(L/h)
トラスココード
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HWS5030

3000
30
8​5​3​-​6​9​5​9
1600g
1個

1個

142,436( 156,680円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ス​テ​ン​レ​ス​プ​ラ​グ​ヒ​ー​タ​ー​を​発​熱​体​と​し​て​使​用​し​た​、​ク​リ​ー​ン​で​耐​久​性​に​優​れ​た​ウ​ォ​ー​タ​ー​加​熱​ユ​ニ​ッ​ト​で​す​。
【用途】
・​流​水​の​加​熱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

八光 ステンレスウォーター加熱ユニットの型番HWS5030のページです。
型番HWS5030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

八光 ステンレスウォーター加熱ユニット

八光 ステンレスウォーター加熱ユニット

    八光 洗浄液用ストレート型ヒーター

    八光 洗浄液用ストレート型ヒーター

      八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

      八光 洗浄液用プラグ型ヒーター

        八光 プラグ型ヒーター

        八光 プラグ型ヒーター

          八光 ステンレス製プラグ型ヒーター

          八光 ステンレス製プラグ型ヒーター

            八光 バケツ用ヒーター

            八光 バケツ用ヒーター

              八光 ヒータ 1.25KW

              八光 ヒータ 1.25KW

                八光 赤外線ヒータ100/200V

                八光 赤外線ヒータ100/200V

                  八光 シリコンラバーヒーター

                  八光 シリコンラバーヒーター

                    八光 カートリッジヒーター

                    八光 カートリッジヒーター

                      八光 投込みヒーター銅シースB型

                      八光 投込みヒーター銅シースB型

                        八光 B型ヒーター水用1.5kW

                        八光 B型ヒーター水用1.5kW

                          八光 プラグ型ヒーター油用1kW

                          八光 プラグ型ヒーター油用1kW

                            メーカー 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機
                            通常価格 142,169円 65,625円 45,641円 24,384円 42,966円 19,072円 16,481円 7,441円 7,785円 4,300円 104,488円 20,685円 39,000円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目~   5日目~   5日目   5日目   6日目   5日目~   9日目~   5日目   1日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 加熱機器関連商品 ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター -
                            電源 200V 200V - - 200V 100V - - 100V - 200V 200V -
                            最高使用温度(℃) 80 - - - - - - - 250 - - - -
                            電力密度(W/cm²) 7.5 5.5 4.5 10 10 10 4 4 - - 10 10 -
                            最高使用圧力(Mpa) 0.1 - - - - - - - - - - - -

                            八光 ステンレスウォーター加熱ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HWS5020
                            HWS5050
                            HWS5060
                            HWS5150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヒーター容量
                            (W)
                            流量
                            (L/h)
                            トラスココード 質量 内容量

                            142,169円

                            ( 156,386円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2000308​5​3​-​6​9​5​81100g-

                            153,512円

                            ( 168,863円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5000608​5​3​-​6​9​6​02100g-

                            152,977円

                            ( 168,275円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6000608​5​3​-​6​9​6​12400g-

                            351,807円

                            ( 386,988円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            150001508​5​3​-​6​9​6​24800g-

                            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました