(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

八光 B型ステンヒーター3kW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

八光 B型ステンヒーター3kW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,143円
税込単価
73,857円

【特長】・​開​放​型​の​タ​ン​ク​、​容​器​に​簡​単​に​取​り​付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • ヒーター容量(W):
    3000
  • 電源:
    200V
  • 長さ(mm):
    首​下​寸​法​:​6​3​0 ​発​熱​部​寸​法​:1​5​0
  • 詳細タイプ:
    ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型
  • 電力密度(W/cm²):
    10
  • トラスココード:
    8​5​3​-​7​1​0​0
  • 仕様:
    ​定​格​電​流​​:​9A
  • 本体材質:
    S​U​S​3​1​6​L​(​ス​テ​ン​レ​ス​)​
  • コード長さ(m):
    2
  • 質量:
    2300g
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 水​以​外​の​液​体​に​は​ご​使​用​い​た​だ​け​ま​せ​ん​。​ヒ​ー​タ​ー​故​障​の​原​因​と​な​り​ま​す​。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SWB3230 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWB3230

1個

1個

67,143( 73,857円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・​開​放​型​の​タ​ン​ク​、​容​器​に​簡​単​に​取​り​付​け​ら​れ​ま​す​。​
・​首​下​寸​法​の​短​い​A​型​、​首​下​寸​法​の​長​い​B​型​、​各​種​取​り​揃​え​て​お​り​ま​す​。
【用途】
・​水​の​加​熱​・​保​温​に​。

(i)ご注意

  • 水​以​外​の​液​体​に​は​ご​使​用​い​た​だ​け​ま​せ​ん​。​ヒ​ー​タ​ー​故​障​の​原​因​と​な​り​ま​す​。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

八光 B型ステンヒーター3kWの型番SWB3230のページです。
型番SWB3230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

八光 B型ステンヒーター3kW

八光 B型ステンヒーター3kW

    八光 B型ヒーター油用2kW

    八光 B型ヒーター油用2kW

      八光 B型ヒーター水用1.5kW

      八光 B型ヒーター水用1.5kW

        八光 パイプヒーターB型水用1kW

        八光 パイプヒーターB型水用1kW

          八光 B型ヒーター水用5kW

          八光 B型ヒーター水用5kW

            投込みヒーター B型

            投込みヒーター B型

              八光 バケツ用ヒーター

              八光 バケツ用ヒーター

                八光 投込みヒーター銅シースB型

                八光 投込みヒーター銅シースB型

                  メーカー 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機 八光電機
                  通常価格 67,143円 35,024円 20,685円 44,170円 69,103円 39,966円 19,072円 104,488円
                  通常出荷日 4日目   6日目   6日目   6日目   5日目   6日目   5日目   1日目  
                  商品タイプ ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター
                  ヒーター容量(W) 3000 2000 1500 1000 5000 3000 - -
                  電源 200V 200V 200V 200V 200V 100V 100V 200V
                  長さ(mm) 首​下​寸​法​:​6​3​0 ​発​熱​部​寸​法​:1​5​0 首​下​寸​法​:8​0​0 ​​発​熱​部​寸​法:​1​7​5 首下寸法:640 発熱部寸法:160 発熱部寸法:130、​首​下​寸​法:610 首下寸法:800 発熱部寸法:200 首下寸法:780 発熱部寸法:210 - -
                  詳細タイプ ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型 ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ 油用 ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ 水用 ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ ​水​用 ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ 水用 - - -

                  八光 B型ステンヒーター3kWのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました