(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バケットSX ふた

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バケットSX ふた

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
377円
税込単価
415円

【特長】・SXバケット用のふた。ゴミ・ホコリから塗料を守ります。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

型番

163840-0000 解除

Loading...

製品仕様

型番商品サイズ 縦×横×高JANコード入り数
163840-000024×21.5×0.3cm45601461830201枚
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

163840-0000

5個

377( 415円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SXバケット用のふた。ゴミ・ホコリから塗料を守ります。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=24×21.5×0.3cm
・JANコード:4560146183020
・入り数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バケットSX ふたの型番163840-0000のページです。
型番163840-0000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バケットSX ふた

バケットSX ふた

    ローラー 板ネット 4インチ

    ローラー 板ネット 4インチ

      テツネジローラー SF 10φ 6インチ

      テツネジローラー SF 10φ 6インチ

        ローラーバケットM

        ローラーバケットM

          FRP-Gローラー セット

          FRP-Gローラー セット

            ローラー受皿(黒)

            ローラー受皿(黒)

              Rain棒 ローラーバケット

              Rain棒 ローラーバケット

                新アルミスライド継柄 NEX-130

                新アルミスライド継柄 NEX-130

                  プチローラー用ネット

                  プチローラー用ネット

                    FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ セット

                    FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ セット

                      テツネジローラー SF 6φ 4インチ

                      テツネジローラー SF 6φ 4インチ

                        Rain棒 ミニトレイ&ローラーセット

                        Rain棒 ミニトレイ&ローラーセット

                          ローラー刷毛ハンドル 軸径6mm(100×305,507mm)

                          ローラー刷毛ハンドル 軸径6mm(100×305,507mm)

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン エスコ
                            通常価格 377円 348円 2,166円 566円 679円 313円 761円 1,687円 207円 2,191円 1,628円 372円 487円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   当日出荷可能

                            バケットSX ふたのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました