(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーバケット セットナナメ (10セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローラーバケット セットナナメ (10セット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,534円
税込単価
4,987円

【特長】・塗面の広さ、ローラーのサイズに合わせて用意された塗料バケット。・7イ...

詳細情報を確認する

型番

163825-0000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

163825-0000

3個

4,534( 4,987円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗面の広さ、ローラーのサイズに合わせて用意された塗料バケット。
・7インチまで用。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=24.5×26.5×55cm
・JANコード:4560146126201
・入り数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラーバケット セットナナメ (10セット)の型番163825-0000のページです。
型番163825-0000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーバケット セットナナメ (10セット)

ローラーバケット セットナナメ (10セット)

    モルトローラー セット 7MSH

    モルトローラー セット 7MSH

      くばりローラー マスチック 7D 7インチ

      くばりローラー マスチック 7D 7インチ

        パターンローラー 1型 PN-1

        パターンローラー 1型 PN-1

          スチップルローラー

          スチップルローラー

            モルトローラー セット 9MSH

            モルトローラー セット 9MSH

              マルチアングル ローラーハンドル

              マルチアングル ローラーハンドル

                ローラーバケット SX ブリキ製

                ローラーバケット SX ブリキ製

                  床用ローラー 12インチ

                  床用ローラー 12インチ

                    NEW波トタンローラー/NEWスレートローラー

                    NEW波トタンローラー/NEWスレートローラー

                      レギュラーハンドル 6H

                      レギュラーハンドル 6H

                        WONDERローラー B 15ミリ レギュラー

                        WONDERローラー B 15ミリ レギュラー

                          砂骨材ローラー レギュラー 2インチセット 2KGH

                          砂骨材ローラー レギュラー 2インチセット 2KGH

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 4,534円 1,629円 2,764円 4,881円 3,309円 2,078円 860円 2,036円 1,307円 577円 587円 814円 1,367円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            ローラーバケット セットナナメ (10セット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました