(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床用ローラー 9インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

床用ローラー 9インチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,176円
税込単価
1,294円

【特長】・幅が広く短時間で加工が行える床用ローラー。・力を入れて作業しやすい専...

詳細情報を確認する

型番

160126-0009 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160126-0009

10個

1,176( 1,294円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅が広く短時間で加工が行える床用ローラー。
・力を入れて作業しやすい専用スライド式ハンドルもご用意。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=6.6×22.9×6.6cm
・JANコード:4560146167037
・入り数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

床用ローラー 9インチの型番160126-0009のページです。
型番160126-0009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床用ローラー 9インチ

床用ローラー 9インチ

    床用モップ ワカバ 500ミリ

    床用モップ ワカバ 500ミリ

      スモールローラー刷毛(上塗り用/毛丈13mm)

      スモールローラー刷毛(上塗り用/毛丈13mm)

        モルトローラー 替筒

        モルトローラー 替筒

          ローラー刷毛(内径38mm/毛丈9.5~19mm)

          ローラー刷毛(内径38mm/毛丈9.5~19mm)

            ミドルローラー

            ミドルローラー

              225㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

              225㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

                超細スモールローラー万能用

                超細スモールローラー万能用

                  スモールローラー(外装用)

                  スモールローラー(外装用)

                    ミドル ヒットローラー  

                    ミドル ヒットローラー  

                      ハードウレタンローラー EA523M-11~12

                      ハードウレタンローラー EA523M-11~12

                        水性ボンド用ローラー

                        水性ボンド用ローラー

                          メッシュストレーナーバッグ

                          メッシュストレーナーバッグ

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 エスコ 大塚刷毛製造 エスコ コーワ エスコ コーワ トラスコ中山 好川産業 エスコ コーワ エスコ
                            通常価格 1,176円 3,133円 1,150円 938円 470円 368円 2,180円 155円 519円 447円 4,758円 873円 3,840円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能

                            床用ローラー 9インチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました