(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベロットローラー 替筒 35ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベロットローラー 替筒 35ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
789円
税込単価
868円

【特長】・べロットローラー用替筒。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横×高=3.8...

詳細情報を確認する

型番

161710-0035 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

161710-0035

1個

789( 868円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・べロットローラー用替筒。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=3.8×4.5×7.5cm
・JANコード:4530545001430
・入り数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベロットローラー 替筒 35ミリの型番161710-0035のページです。
型番161710-0035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベロットローラー 替筒 35ミリ

ベロットローラー 替筒 35ミリ

    ベロットローラー 替筒 50ミリ

    ベロットローラー 替筒 50ミリ

      TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品

      TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品

        木目#220グレイニングローラー

        木目#220グレイニングローラー

          FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ セット

          FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ セット

            FRP-Aローラー 24Φ セット

            FRP-Aローラー 24Φ セット

              TRUSCO ローラーセット(万能用)

              TRUSCO ローラーセット(万能用)

                ウーローラーA 長毛 40mm

                ウーローラーA 長毛 40mm

                  デラックス ウーローラー DB 20ミリ レギュラー 7DB 7インチ

                  デラックス ウーローラー DB 20ミリ レギュラー 7DB 7インチ

                    デラックス ウーローラー DB 20ミリ レギュラー 9DB 9インチ

                    デラックス ウーローラー DB 20ミリ レギュラー 9DB 9インチ

                      ウーローラーB 13mm レギュラー 2B・12B

                      ウーローラーB 13mm レギュラー 2B・12B

                        Smoosy 鉄部用スモールローラー セット

                        Smoosy 鉄部用スモールローラー セット

                          KOWA Rハンドル7インチ

                          KOWA Rハンドル7インチ

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン コーワ
                            通常価格 789円 859円 712円 3,592円 2,191円 873円 890円 652円 800円 900円 466円 692円 609円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目  

                            ベロットローラー 替筒 35ミリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました