(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベロットローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:161720-0000
ベロットローラー ベロットローラー Bホゾヨウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,155円
税込単価
1,271円

ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。35mm、55mm...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。・35mm、55mm幅の2種とホゾ孔用があり、塗布面が一定するので各種用途に応用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

161720-0000 解除

Loading...

仕様

161711-0035【特長】
・ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。
・35mm、55mm幅の2種とホゾ孔用があり、塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=6.2×6.2×26.8cm
・JANコード:4530545001409
・入り数:1個
161711-0050【特長】
・ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。
・35mm、55mm幅の2種とホゾ孔用があり、塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=6.4×6.4×26.5cm
・JANコード:4530545001416
・入り数:1個
161720-0000【特長】
・ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。
・35mm、55mm幅の2種とホゾ孔用があり、塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=6.3×6.3×26.6cm
・JANコード:4530545001423
・入り数:1個
商品情報を表示

161720-0000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

161720-0000

・商品サイズ・縦×横×高=6.3×6.3×26.6cm・JANコード:4530545001423・入り数:1個・Bほぞ用

10個

1,155( 1,271円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。
35mm、55mm幅の2種とホゾ孔用があり、塗布面が一定するので各種用途に応用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベロットローラーの型番161720-0000のページです。
型番161720-0000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベロットローラー

ベロットローラー

    ローラーバケット セットナナメ (10セット)

    ローラーバケット セットナナメ (10セット)

      ベロットローラー 替筒 35ミリ

      ベロットローラー 替筒 35ミリ

        WONDERローラー B 15ミリ ミドル 7M-WOB 7インチ

        WONDERローラー B 15ミリ ミドル 7M-WOB 7インチ

          WONDERローラー B 15ミリ スモール 6S-WOB 6インチ

          WONDERローラー B 15ミリ スモール 6S-WOB 6インチ

            床用ローラー 9インチ

            床用ローラー 9インチ

              ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 3MS-WOB

              ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 3MS-WOB

                ベロットローラー 替筒 50ミリ

                ベロットローラー 替筒 50ミリ

                  WONDERローラー B 15ミリ レギュラー

                  WONDERローラー B 15ミリ レギュラー

                    WONDERローラーデラックス DB 20ミリ レギュラー

                    WONDERローラーデラックス DB 20ミリ レギュラー

                      コーナーローラー(B) 鋭角45φ

                      コーナーローラー(B) 鋭角45φ

                        くばりローラー マスチック 7D 7インチ

                        くばりローラー マスチック 7D 7インチ

                          バケットSX ふた

                          バケットSX ふた

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,155円 4,534円 789円 1,107円 876円 1,176円 968円 859円 814円 1,014円 3,111円 2,764円 377円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            仕様1 ・ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。・35mm、55mm幅の2種とホゾ孔用があり、塗布面が一定するので各種用途に応用できます。 - - - - - - - - - - - -

                            ベロットローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            161711-0035
                            161711-0050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様2

                            1,517円

                            ( 1,669円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            ・商品サイズ・縦×横×高=6.2×6.2×26.8cm・JANコード:4530545001409・入り数:1個・A-35

                            1,776円

                            ( 1,954円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            ・商品サイズ・縦×横×高=6.4×6.4×26.5cm・JANコード:4530545001416・入り数:1個・A-50

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました