(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接着剤ローラー 替筒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:161701-0004
接着剤ローラー 替筒 セッチャクザイローラー カエヅツ 4G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
522円
税込単価
574円

防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。・溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

161701-0004 解除

Loading...

仕様

161701-0003【特長】
・防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。
・溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=5×7.2×5cm
・JANコード:4905533133545
・入り数:1個
161701-0004【特長】
・防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。
・溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=4.9×10.3×4.9cm
・JANコード:4905533133552
・入り数:1個
161701-0007【特長】
・防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。
・溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=4.9×17.8×4.9cm
・JANコード:4905533131336
・入り数:1個
161701-0009【特長】
・防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。
・溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=4.7×22.9×4.7cm
・JANコード:4905533133569
・入り数:1個
商品情報を表示

161701-0004 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

161701-0004

・商品サイズ・縦×横×高=4.9×10.3×4.9cm・JANコード:4905533133552・入り数:1個・4G

10個

522( 574円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。
溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

接着剤ローラー 替筒の型番161701-0004のページです。
型番161701-0004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤ローラー 替筒

接着剤ローラー 替筒

    ハイトップ スモール/ミドル

    ハイトップ スモール/ミドル

      175x355mm ローラー刷毛(仕上用)

      175x355mm ローラー刷毛(仕上用)

        ローラー刷毛セット(水性塗料用)

        ローラー刷毛セット(水性塗料用)

          ローラー刷毛セット(兼用/コンクリート,モルタル)

          ローラー刷毛セット(兼用/コンクリート,モルタル)

            ローラー刷毛/ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)

            ローラー刷毛/ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)

              スチップルローラー

              スチップルローラー

                ハードウレタンローラー EA523M-11~12

                ハードウレタンローラー EA523M-11~12

                  230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット

                  230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット

                    メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 エスコ エスコ エスコ エスコ 大塚刷毛製造 エスコ エスコ
                    通常価格 477円 782円 2,470円 3,390円 2,460円 635円 3,309円 4,758円 4,590円
                    通常出荷日 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    仕様1 ・防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。・溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。 ・パターン塗装のヘッドカット面等に最適な毛丈3mmの超短毛ローラー。・凸部だけをひろって塗装でき、微妙な凹凸面もきれに塗り分けることが可能です。 - - - - ・キメ細かな縮緬模様仕上げローラー。・落ち着いた雰囲気の仕上がりで、主にスチップル塗装に使用します。 - -

                    接着剤ローラー 替筒のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    161701-0003
                    161701-0007
                    161701-0009
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕様2

                    477円

                    ( 525円 )
                    10個 あり

                    3日目

                    ・商品サイズ・縦×横×高=5×7.2×5cm・JANコード:4905533133545・入り数:1個・3G

                    685円

                    ( 754円 )
                    10個 あり

                    3日目

                    ・商品サイズ・縦×横×高=4.9×17.8×4.9cm・JANコード:4905533131336・入り数:1個・7G

                    780円

                    ( 858円 )
                    10個 あり

                    3日目

                    ・商品サイズ・縦×横×高=4.7×22.9×4.7cm・JANコード:4905533133569・入り数:1個・9G

                    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました