(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチップルローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:161160-0007
スチップルローラー スチップルローラー ナカメ 7Sピンク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,309円 3,160円
税込単価
3,640円 3,476円

キメ細かな縮緬模様仕上げローラー。落ち着いた雰囲気の仕上がりで、主にスチップル...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・キメ細かな縮緬模様仕上げローラー。・落ち着いた雰囲気の仕上がりで、主にスチップル塗装に使用します。

型番

161160-0007 解除

Loading...

仕様

161150-0007【特長】
・キメ細かな縮緬模様仕上げローラー。
・落ち着いた雰囲気の仕上がりで、主にスチップル塗装に使用します。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=18.4×7.3×6.7cm
・JANコード:4560146125433
・入り数:1個
161170-0007【特長】
・キメ細かな縮緬模様仕上げローラー。
・落ち着いた雰囲気の仕上がりで、主にスチップル塗装に使用します。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=18×6.2×6.2cm
・JANコード:4560146125471
・入り数:1個
161160-0007【特長】
・キメ細かな縮緬模様仕上げローラー。
・落ち着いた雰囲気の仕上がりで、主にスチップル塗装に使用します。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=18×6.2×6.2cm
・JANコード:4560146125457
・入り数:1個
商品情報を表示

161160-0007 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

161160-0007

・商品サイズ・縦×横×高=18×6.2×6.2cm・JANコード:4560146125457・入り数:1個・中目・7Sピンク

5個

3,309円

3,160

( 3,476円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キメ細かな縮緬模様仕上げローラー。
落ち着いた雰囲気の仕上がりで、主にスチップル塗装に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチップルローラーの型番161160-0007のページです。
型番161160-0007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチップルローラー

スチップルローラー

    砂骨材ローラー レギュラー 粗目

    砂骨材ローラー レギュラー 粗目

      砂骨材ローラー レギュラー 2インチセット 2KGH

      砂骨材ローラー レギュラー 2インチセット 2KGH

        ローラーバケット セットナナメ (10セット)

        ローラーバケット セットナナメ (10セット)

          スカーレットEXローラー 25ミリ スモール

          スカーレットEXローラー 25ミリ スモール

            ワンタッチカプセルローラー 中毛 替筒

            ワンタッチカプセルローラー 中毛 替筒

              スカーレットEXローラー 25ミリ ミドル 7M-SC25 7インチ

              スカーレットEXローラー 25ミリ ミドル 7M-SC25 7インチ

                モルトローラー セット 7MSH

                モルトローラー セット 7MSH

                  ローラーバケット C

                  ローラーバケット C

                    砂骨材ローラー ミドル 7M-KG

                    砂骨材ローラー ミドル 7M-KG

                      ローラーバケット SX ブリキ製

                      ローラーバケット SX ブリキ製

                        ツイストローラー スモール 18ミリ

                        ツイストローラー スモール 18ミリ

                          砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 粗目 KGL

                          砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 粗目 KGL

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 3,309円 1,207円 1,367円 4,534円 415円 1,716円 783円 1,629円 3,303円 1,359円 2,036円 430円 814円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            仕様1 ・キメ細かな縮緬模様仕上げローラー。・落ち着いた雰囲気の仕上がりで、主にスチップル塗装に使用します。 ・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。 - - ・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。 - - - - - - ・マイクロファイバー繊維で塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性も抜群。 -

                            スチップルローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            161150-0007
                            161170-0007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様2

                            3,309円

                            ( 3,640円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            ・商品サイズ・縦×横×高=18.4×7.3×6.7cm・JANコード:4560146125433・入り数:1個・荒目・7Sミドリ

                            3,309円

                            ( 3,640円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            ・商品サイズ・縦×横×高=18×6.2×6.2cm・JANコード:4560146125471・入り数:1個・細目・7Sムラサキ

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました