(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

砂骨材ローラー スモールファインカット 4SF-KG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

砂骨材ローラー スモールファインカット 4SF-KG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
709円
税込単価
780円

【特長】・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。・ネタ含みが良く...

詳細情報を確認する

型番

160751-0004 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160751-0004

10個

709( 780円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
・塗装面・仕上りに合わせ、粗目・標準目・細目・極細目の4タイプからお選び頂けます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=3.7×10.2×3.7cm
・JANコード:4560146134541
・入り数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

砂骨材ローラー スモールファインカット 4SF-KGの型番160751-0004のページです。
型番160751-0004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

砂骨材ローラー スモールファインカット 4SF-KG

砂骨材ローラー スモールファインカット 4SF-KG

    砂骨スモールローラー ファインカット

    砂骨スモールローラー ファインカット

      ループローラー13ミリ レギュラー

      ループローラー13ミリ レギュラー

        FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ 替筒

        FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ 替筒

          FRP-Gローラー 細巻 15φ 3インチ 替筒

          FRP-Gローラー 細巻 15φ 3インチ 替筒

            TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(1本入)

            TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(1本入)

              砂骨ローラー(粗目)

              砂骨ローラー(粗目)

                グレーローラー中毛

                グレーローラー中毛

                  スモールローラー(万能用)

                  スモールローラー(万能用)

                    スモールローラー(外装用)

                    スモールローラー(外装用)

                      NEW マルテー WAKABA 13ミリ レギュラー 7WAB

                      NEW マルテー WAKABA 13ミリ レギュラー 7WAB

                        ワンタッチウーローラー 13ミリ レギュラー 7T-B 7インチ

                        ワンタッチウーローラー 13ミリ レギュラー 7T-B 7インチ

                          ウーローラー(万能用) レギュラーローラー

                          ウーローラー(万能用) レギュラーローラー

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 コーワ 大塚刷毛製造 トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 709円 767円 1,142円 1,864円 614円 975円 1,950円 498円 470円 519円 917円 638円 830円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   3日目   1日目  

                            砂骨材ローラー スモールファインカット 4SF-KGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました