(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

砂骨材ローラー レギュラー 粗目

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:160713-0004
砂骨材ローラー レギュラー 粗目 サコツザイローラー レギュラー アラメ 4KGL

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,207円
税込単価
1,328円

【特長】・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です・ネタ含みが良く、...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
  • 仕様2:
    ・塗装面・仕上りに合わせ、粗目・標準目・細目・極細目の4タイプからお選び頂けます。

型番

160713-0004 解除

Loading...

仕様

160713-0007【特長】
・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
・塗装面・仕上りに合わせ、粗目・標準目・細目・極細目の4タイプからお選び頂けます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=7.1×17.8×7.1cm
・JANコード:4560146178552
・入り数:1個
160713-0009【特長】
・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
・塗装面・仕上りに合わせ、粗目・標準目・細目・極細目の4タイプからお選び頂けます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=6.8×23×6.8cm
・JANコード:4560146178569
・入り数:1個
160713-0004【特長】
・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
・塗装面・仕上りに合わせ、粗目・標準目・細目・極細目の4タイプからお選び頂けます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=16×6.8×6.8cm
・JANコード:4560146178545
・入り数:1個
商品情報を表示

160713-0004 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160713-0004

・商品サイズ・縦×横×高=16×6.8×6.8cm・JANコード:4560146178545・入り数:1個・4KGL

10個

1,207( 1,328円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です
・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

砂骨材ローラー レギュラー 粗目の型番160713-0004のページです。
型番160713-0004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

砂骨材ローラー レギュラー 粗目

砂骨材ローラー レギュラー 粗目

    砂骨材ローラー レギュラー 2インチセット 2KGH

    砂骨材ローラー レギュラー 2インチセット 2KGH

      砂骨材ローラー ミドル 7M-KG

      砂骨材ローラー ミドル 7M-KG

        砂骨材ローラー スモールファインカット 4SF-KG

        砂骨材ローラー スモールファインカット 4SF-KG

          砂骨材ローラー スモール 粗目

          砂骨材ローラー スモール 粗目

            砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 粗目 KGL

            砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 粗目 KGL

              スチップルローラー

              スチップルローラー

                パターンローラー 1型 PN-1

                パターンローラー 1型 PN-1

                  スカーレットEXローラー 25ミリ ミドル 7M-SC25 7インチ

                  スカーレットEXローラー 25ミリ ミドル 7M-SC25 7インチ

                    ループローラー13ミリ レギュラー

                    ループローラー13ミリ レギュラー

                      モルトローラー セット 7MSH

                      モルトローラー セット 7MSH

                        スカーレットEXローラー 25ミリ スモール

                        スカーレットEXローラー 25ミリ スモール

                          ループローラー13ミリ NEWコーナー C-RPB

                          ループローラー13ミリ NEWコーナー C-RPB

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,207円 1,367円 1,359円 709円 791円 814円 3,309円 4,881円 783円 1,142円 1,629円 415円 2,933円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            仕様1 ・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。 - - - ・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。 - ・キメ細かな縮緬模様仕上げローラー。・落ち着いた雰囲気の仕上がりで、主にスチップル塗装に使用します。 - - - - ・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。 -
                            仕様2 ・塗装面・仕上りに合わせ、粗目・標準目・細目・極細目の4タイプからお選び頂けます。 - - - ・塗装面・仕上りに合わせ、粗目・標準目・細目・極細目の4タイプからお選び頂けます。 - - - - - - ・優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。 -

                            砂骨材ローラー レギュラー 粗目のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            160713-0007
                            160713-0009
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様3

                            1,412円

                            ( 1,553円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            ・商品サイズ・縦×横×高=7.1×17.8×7.1cm・JANコード:4560146178552・入り数:1個・7KGL

                            1,899円

                            ( 2,089円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            ・商品サイズ・縦×横×高=6.8×23×6.8cm・JANコード:4560146178569・入り数:1個・9KGL

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました