(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEW波トタンローラー/NEWスレートローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:160212-0007
NEW波トタンローラー/NEWスレートローラー NEWナミトタンローラー 7インチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,097円
税込単価
3,407円

【特長】・トタン・スレートの波板塗装に最適<160213-0007、16021...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

160212-0007 解除

Loading...

仕様

160212-0007【特長】
・トタン・スレートの波板塗装に最適。
・溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=20.7×20.3×11.7cm
・JANコード:4560146188513
・入り数:1個
160214-0007【特長】
・トタン・スレートの波板塗装に最適。
・溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=20.7×20.3×11.7cm
・JANコード:4560146188537
・入り数:1個
163137-1007【特長】
・波トタン、スレートローラー用ハンドル。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=32.8×20.2×2.8cm
・JANコード:4560146188544
・入り数:1個
160213-0007【特長】
・トタン・スレートの波板塗装に最適。
・溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=13×24.7×6.4cm
・JANコード:4560146188520
・入り数:1個
164112-0001【特長】
・スレート小波用ローラーネット。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=39.5×26.7×1cm
・JANコード:4560146188568
・入り数:1個
164113-0001【特長】
・スレート大波用ローラーネット。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=39.5×26.7×3.5cm
・JANコード:4560146188575
・入り数:1個
商品情報を表示

160212-0007 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160212-0007

・トタン・スレートの波板塗装に最適。・溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。
・商品サイズ・縦×横×高=20.7×20.3×11.7cm・JANコード:4560146188513・入り数:1個

3個

3,097( 3,407円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トタン・スレートの波板塗装に最適
<160213-0007、160214-0007、160212-0007>
・溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです
<160213-0007、160214-0007、160212-0007>
・波トタン、スレートローラー用ハンドル
<163137-1007>
・スレート小波用ローラーネット
<164112-0001>
・スレート大波用ローラーネット
<164113-0001>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEW波トタンローラー/NEWスレートローラーの型番160212-0007のページです。
型番160212-0007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEW波トタンローラー/NEWスレートローラー

NEW波トタンローラー/NEWスレートローラー

    くばりローラー マスチック 7D 7インチ

    くばりローラー マスチック 7D 7インチ

      パターンローラー 1型 PN-1

      パターンローラー 1型 PN-1

        マスチックワンタッチカプセル 替 筒

        マスチックワンタッチカプセル 替 筒

          砂骨材ローラー ミドル 7M-KG

          砂骨材ローラー ミドル 7M-KG

            モルトローラー セット 9MSH

            モルトローラー セット 9MSH

              キャタピラ スパイラル 28φ 7インチ 替筒

              キャタピラ スパイラル 28φ 7インチ 替筒

                キャタピラ スパイラル 28φ 2インチ 替筒

                キャタピラ スパイラル 28φ 2インチ 替筒

                  マスチックハンドローラー 替筒(コンクリート・PC板)

                  マスチックハンドローラー 替筒(コンクリート・PC板)

                    キャタピラ スパイラル 細巻 20φ 4インチ セット

                    キャタピラ スパイラル 細巻 20φ 4インチ セット

                      ローラーバケット セットナナメ (10セット)

                      ローラーバケット セットナナメ (10セット)

                        スカーレットEXローラー 25ミリ ミドル 7M-SC25 7インチ

                        スカーレットEXローラー 25ミリ ミドル 7M-SC25 7インチ

                          ループローラー 13ミリ ライトファインカット 7LF-RPB 7インチ

                          ループローラー 13ミリ ライトファインカット 7LF-RPB 7インチ

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 577円 2,764円 4,881円 845円 1,359円 2,078円 1,744円 1,045円 1,190円 1,806円 4,534円 783円 1,359円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            NEW波トタンローラー/NEWスレートローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            160213-0007
                            160214-0007
                            163137-1007
                            164113-0001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            3,097円

                            ( 3,407円 )
                            3個 あり

                            3日目

                            ・トタン・スレートの波板塗装に最適。・溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。・商品サイズ・縦×横×高=13×24.7×6.4cm・JANコード:4560146188520・入り数:1個

                            3,265円

                            ( 3,592円 )
                            3個 あり

                            3日目

                            ・トタン・スレートの波板塗装に最適。・溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。・商品サイズ・縦×横×高=20.7×20.3×11.7cm・JANコード:4560146188537・入り数:1個

                            577円

                            ( 635円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            ・波トタン、スレートローラー用ハンドル。・商品サイズ・縦×横×高=32.8×20.2×2.8cm・JANコード:4560146188544・入り数:1個

                            656円

                            ( 722円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            ・スレート大波用ローラーネット。・商品サイズ・縦×横×高=39.5×26.7×3.5cm・JANコード:4560146188575・入り数:1個

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました