(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲面ペイントセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

曲面ペイントセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,196円 4,966円
税込単価
5,716円 5,463円

【特長】・パイプの裏側も楽々塗れるパイプ塗装に便利なローラー。・入り隅等狭い部...

詳細情報を確認する

型番

160227-0000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160227-0000

3個

5,196円

4,966

( 5,463円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの裏側も楽々塗れるパイプ塗装に便利なローラー。
・入り隅等狭い部分の塗装も可能。
・ハンドルは右側・左側どちらにも取り付け可能です。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=6.8×13×36cm
・JANコード:4560146169109
・入り数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

曲面ペイントセットの型番160227-0000のページです。
型番160227-0000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

曲面ペイントセット

曲面ペイントセット

    マルチペインター

    マルチペインター

      ワンタッチCチャンローラー

      ワンタッチCチャンローラー

        ワンタッチ瓦棒ペイント用 ネット

        ワンタッチ瓦棒ペイント用 ネット

          ローラー刷毛(錆止め用)

          ローラー刷毛(錆止め用)

            NEW波トタンローラー/NEWスレートローラー

            NEW波トタンローラー/NEWスレートローラー

              230mm ローラー刷毛セット(プラスチックトレー付)

              230mm ローラー刷毛セット(プラスチックトレー付)

                ハイトップ スモール/ミドル

                ハイトップ スモール/ミドル

                  折板用ローラーセット

                  折板用ローラーセット

                    メッシュストレーナーバッグ

                    メッシュストレーナーバッグ

                      スモールローラー刷毛(軸径6mm)

                      スモールローラー刷毛(軸径6mm)

                        ローラー刷毛(溶剤用)

                        ローラー刷毛(溶剤用)

                          メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 エスコ 大塚刷毛製造 エスコ 大塚刷毛製造 エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 5,196円 832円 788円 768円 1,420円 577円 2,360円 782円 1,840円 3,840円 2,100円 1,340円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                          曲面ペイントセットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました