(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 2MS-TW10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 2MS-TW10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
922円
税込単価
1,014円

【特長】・狭い場所にも入れやすい。・雨樋の壁面や入隅などに便利。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

型番

160248-1002 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160248-1002

5個

922( 1,014円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所にも入れやすい。
・雨樋の壁面や入隅などに便利。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=12.3×6.2×2.3cm
・JANコード:4560146185352
・入り数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 2MS-TW10の型番160248-1002のページです。
型番160248-1002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 2MS-TW10

ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 2MS-TW10

    ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 4MS-TW10

    ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 4MS-TW10

      ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 3MS-TW10

      ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 3MS-TW10

        ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 1MS-MIB

        ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 1MS-MIB

          ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 2MS-TWB

          ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 2MS-TWB

            ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 4MS-TWB

            ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 4MS-TWB

              ミニローラー ツイスト 短毛(2ホンP) 3MS-TWC

              ミニローラー ツイスト 短毛(2ホンP) 3MS-TWC

                ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 4MS-TWR

                ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 4MS-TWR

                  ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 2MS-MIB

                  ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 2MS-MIB

                    ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 3MS-TWR

                    ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 3MS-TWR

                      ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 4MS-MIB

                      ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 4MS-MIB

                        ミニローラー MICRO ACE短毛 6ミリ(2ホンP) 3MS-MIC

                        ミニローラー MICRO ACE短毛 6ミリ(2ホンP) 3MS-MIC

                          ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 3MS-TWB

                          ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 3MS-TWB

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 922円 922円 922円 968円 922円 922円 922円 922円 968円 922円 968円 968円 922円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 2MS-TW10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました