(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ループローラー13ミリ レギュラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:160111-0004
ループローラー13ミリ レギュラー ループローラー13ミリ レギュラー 4RPB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,142円
税込単価
1,256円

強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。

詳細情報を確認する

型番

160111-0004 解除

Loading...

仕様

160111-0007【特長】
・強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=7.1×17.8×7.1cm
・JANコード:4560146178576
・入り数:1個
160111-0009【特長】
・強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=6.8×23×6.8cm
・JANコード:4560146178583
・入り数:1個
160111-0012【特長】
・強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=31×7×7cm
・JANコード:4560146181736
・入り数:1個
160111-0004【特長】
・強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=10×6.3×6.3cm
・JANコード:4560146181729
・入り数:1個
商品情報を表示

160111-0004 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160111-0004

・強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。・商品サイズ・縦×横×高=10×6.3×6.3cm
・JANコード:4560146181729・入り数:1個・4RPB・4インチ

5個

1,142( 1,256円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ループローラー13ミリ レギュラーの型番160111-0004のページです。
型番160111-0004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ループローラー13ミリ レギュラー

ループローラー13ミリ レギュラー

    ループローラー 6ミリ レギュラー

    ループローラー 6ミリ レギュラー

      グレーローラー中毛

      グレーローラー中毛

        FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ 替筒

        FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ 替筒

          WONDERローラー B 15ミリ ミドル 7M-WOB 7インチ

          WONDERローラー B 15ミリ ミドル 7M-WOB 7インチ

            TSUBASA 12ミリ レギュラー

            TSUBASA 12ミリ レギュラー

              NEW マルテー WAKABA 13ミリ レギュラー 7WAB

              NEW マルテー WAKABA 13ミリ レギュラー 7WAB

                FRP-Gローラー 細巻 15φ 3インチ 替筒

                FRP-Gローラー 細巻 15φ 3インチ 替筒

                  スモールローラー(外装用)

                  スモールローラー(外装用)

                    ワンタッチウーローラー 13ミリ レギュラー 7T-B 7インチ

                    ワンタッチウーローラー 13ミリ レギュラー 7T-B 7インチ

                      メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造
                      通常価格 1,142円 1,142円 498円 1,864円 1,107円 784円 917円 614円 519円 638円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   1日目   3日目  

                      ループローラー13ミリ レギュラーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      160111-0007
                      160111-0009
                      160111-0012
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      仕様1 仕様2

                      1,360円

                      ( 1,496円 )
                      5個 あり

                      3日目

                      ・強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。・商品サイズ・縦×横×高=7.1×17.8×7.1cm・JANコード:4560146178576・入り数:1個・7RPB・7インチ

                      1,833円

                      ( 2,016円 )
                      5個 あり

                      3日目

                      ・強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。・商品サイズ・縦×横×高=6.8×23×6.8cm・JANコード:4560146178583・入り数:1個・9RPB・9インチ

                      2,763円

                      ( 3,039円 )
                      5個 あり

                      3日目

                      ・強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。・商品サイズ・縦×横×高=31×7×7cm・JANコード:4560146181736・入り数:1個・12RPB・12インチ

                      ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました