(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スカーレットEXローラー 30ミリ スモール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:155632-0006
スカーレットEXローラー 30ミリ スモール スカーレットEXローラー 30ミリ スモール 6S-SC30

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
461円
税込単価
507円

【特長】・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー・外壁塗装における微弾性...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。
  • 仕様2:
    ・優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。

型番

155632-0006 解除

Loading...

 
カタログを表示

155632-0006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

155632-0006

・商品サイズ・縦×横×高=2.8×11×2.8cm・JANコード:4560146189817・入り数:1個・6S-SC30・6インチ

10個

461( 507円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー
・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適
・優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スカーレットEXローラー 30ミリ スモールの型番155632-0006のページです。
型番155632-0006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スカーレットEXローラー 30ミリ スモール

スカーレットEXローラー 30ミリ スモール

    スカーレットEXローラー 25ミリ スモール

    スカーレットEXローラー 25ミリ スモール

      スカーレットEXローラー 20ミリ スモール 4S-SC20 4インチ

      スカーレットEXローラー 20ミリ スモール 4S-SC20 4インチ

        スカーレットEXローラー 25ミリ ミドル 7M-SC25 7インチ

        スカーレットEXローラー 25ミリ ミドル 7M-SC25 7インチ

          スモールローラーDB 20mm

          スモールローラーDB 20mm

            スモールローラーB ファインカット 13ミリ6SF-B 6インチ

            スモールローラーB ファインカット 13ミリ6SF-B 6インチ

              スモールローラーB 13mm

              スモールローラーB 13mm

                スモールローラーピナクル (万能用)

                スモールローラーピナクル (万能用)

                  PAINT ROLLER PRO 粗面・凹凸面用ミドル 中長毛

                  PAINT ROLLER PRO 粗面・凹凸面用ミドル 中長毛

                    外壁ブロック用スモールローラー

                    外壁ブロック用スモールローラー

                      砂骨材ローラー ミドル 7M-KG

                      砂骨材ローラー ミドル 7M-KG

                        WONDERローラーデラックス DB 20ミリ スモール

                        WONDERローラーデラックス DB 20ミリ スモール

                          デラックス ウーローラー DB 20ミリ レギュラー 9DB 9インチ

                          デラックス ウーローラー DB 20ミリ レギュラー 9DB 9インチ

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ ハンディ・クラウン コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 461円 415円 415円 783円 620円 430円 584円 1,143円 525円 569円 1,359円 829円 900円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目  
                            仕様1 ・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。 ・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。 - - - - - - - - - - -
                            仕様2 ・優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。 ・優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。 - - - - - - - - - - -

                            スカーレットEXローラー 30ミリ スモールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            155632-0004
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様3

                            461円

                            ( 507円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            ・商品サイズ・縦×横×高=3.4×11×3.4cm・JANコード:4560146189800・入り数:1個・4S-SC30・4インチ

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました