(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSUBASA 12ミリ レギュラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TSUBASA 12ミリ レギュラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
784円 ~ 883円
税込価格
862円 ~ 971円

【特長】・耐溶剤性能を徹底的に追求、溶剤塗料でも毛抜けの少ない新設計・作業性に...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・耐溶剤性能を徹底的に追求、溶剤塗料でも毛抜けの少ない新設計。・作業性に優れ、圧膜塗装も可能。・金属面塗装に確かな実力を発揮。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

143610-0009【特長】
・耐溶剤性能を徹底的に追求、溶剤塗料でも毛抜けの少ない新設計。
・作業性に優れ、圧膜塗装も可能。
・金属面塗装に確かな実力を発揮。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=6.3×23×6.3cm
・JANコード:4560146135227
・入り数:1個
143610-0007【特長】
・耐溶剤性能を徹底的に追求、溶剤塗料でも毛抜けの少ない新設計。
・作業性に優れ、圧膜塗装も可能。
・金属面塗装に確かな実力を発揮。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=6×18×6cm
・JANコード:4560146135210
・入り数:1個
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・商品サイズ・縦×横×高=6×18×6cm・JANコード:4560146135210・入り数:1個・7TSB・7インチ

10個

784( 862円 )

3日目

・商品サイズ・縦×横×高=6.3×23×6.3cm・JANコード:4560146135227・入り数:1個・9TSB・9インチ

10個

883( 971円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤性能を徹底的に追求、溶剤塗料でも毛抜けの少ない新設計
・作業性に優れ、圧膜塗装も可能
・金属面塗装に確かな実力を発揮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSUBASA 12ミリ レギュラー

TSUBASA 12ミリ レギュラー

    NEW マルテー WAKABA 13ミリ レギュラー 7WAB

    NEW マルテー WAKABA 13ミリ レギュラー 7WAB

      WONDERローラー B 15ミリ ミドル 7M-WOB 7インチ

      WONDERローラー B 15ミリ ミドル 7M-WOB 7インチ

        WONDERローラー B 15ミリ レギュラー

        WONDERローラー B 15ミリ レギュラー

          WONDERローラーデラックス DB 20ミリ スモール

          WONDERローラーデラックス DB 20ミリ スモール

            FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ 替筒

            FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ 替筒

              WONDERローラー B 15ミリ スモール 6S-WOB 6インチ

              WONDERローラー B 15ミリ スモール 6S-WOB 6インチ

                WONDERローラーデラックス DB 20ミリ レギュラー

                WONDERローラーデラックス DB 20ミリ レギュラー

                  グレーローラー中毛

                  グレーローラー中毛

                    メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                    通常価格 784円 917円 1,107円 814円 829円 1,864円 876円 1,014円 498円
                    通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                    仕様1 ・耐溶剤性能を徹底的に追求、溶剤塗料でも毛抜けの少ない新設計。・作業性に優れ、圧膜塗装も可能。・金属面塗装に確かな実力を発揮。 - - - - - - - -

                    TSUBASA 12ミリ レギュラーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました