(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホーム ニス用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホーム ニス用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
423円
税込単価
465円

【特長】・DIYに趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛【用途】・ニス用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

122201-0151 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

122201-0151

151
2(縦)×56(横)×218(高)
4560146124238
1本

5個

423( 465円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIYに趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛
【用途】
・ニス用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホーム ニス用の型番122201-0151のページです。
型番122201-0151に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホーム ニス用

ホーム ニス用

    美天空 目地刷毛 平 白 24ミリ

    美天空 目地刷毛 平 白 24ミリ

      目地刷毛 豚毛 平 白

      目地刷毛 豚毛 平 白

        美天空 目地刷毛 筋違 白 24ミリ

        美天空 目地刷毛 筋違 白 24ミリ

          万能刷毛 筋違 白

          万能刷毛 筋違 白

            シマ毛金巻 極上 平 茶

            シマ毛金巻 極上 平 茶

              メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
              通常価格 423円 1,116円 922円 1,116円 1,250円 523円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
              商品タイプ ニス用刷毛 - 目地用刷毛 - 刷毛 刷毛
              内容量 1本 - 1本 - 1本 1本

              刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました