(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホーム 水性用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホーム 水性用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
855円 ~ 946円
税込価格
941円 ~ 1,041円

【特長】・きめ細かく、豊富な品揃え・ホームペインティングの頼もしい味方【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
253D
16(縦)×76(横)×236(高)
4905533112236
1本

5個

855( 941円 )

3日目

255D
16(縦)×92(横)×256(高)
4905533112250
1本

5個

946( 1,041円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・きめ細かく、豊富な品揃え
・ホームペインティングの頼もしい味方
【用途】
・水性用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホーム 水性用

ホーム 水性用

    ホーム 125

    ホーム 125

      ホーム 125D

      ホーム 125D

        ホーム ニス用

        ホーム ニス用

          メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
          通常価格 855円 660円 668円 423円
          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目  
          商品タイプ 水性用刷毛 - - ニス用刷毛
          内容量 1本 - - 1本

          刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました